10201862
1222641
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 199 | 45,2067 € |
200 - 999 | 21,527 € |
1000 + | 20,4558 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 8302420090 |
---|---|
Mecanismo de captura | Captura |
Material do imane | Cobalto samário |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Peso do trinco | 11.0 g |
Peso do trinco | 11.0 g |
Distância entre furos de fixação | 30.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.181 in |
Altura geral | 11.0 mm |
Altura geral | 0.433 in |
Largura total | 0.276 in |
Largura total | 7.0 mm |
Comprimento total | 39.0 mm |
Comprimento total | 1.535 in |
Diâmetro da rosca | 0.165 in |
Diâmetro da rosca | 4.2 mm |
Material da casa | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar