10201817
1222635
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 23 | 51,3146 € |
| 24 - 119 | 24,4316 € |
| 120 + | 23,2162 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Código do material | 3926909790 |
|---|---|
| Mecanismo de captura | Catch & Counterplate |
| Material do imane | Ferrite |
| Tipo de montagem | Screw on |
| Peso do trinco | 206.0 g |
| Peso do trinco | 206.0 g |
| Distância entre furos de fixação | 95.0 mm |
| Distância entre furos de fixação | 3.74 in |
| Altura geral | 0.843 in |
| Altura geral | 21.4 mm |
| Largura total | 0.846 in |
| Largura total | 21.5 mm |
| Comprimento total | 105.0 mm |
| Comprimento total | 4.134 in |
| Comprimento da placa | 75.0 mm |
| Comprimento da placa | 2.953 in |
| Espessura da placa | 2.0 mm |
| Espessura da placa | 0.079 in |
| Largura da placa | 19.0 mm |
| Largura da placa | 0.748 in |
| Distância entre furos de fixação na placa | 2.165 in |
| Distância entre furos de fixação na placa | 55.0 mm |
| Material da casa | Zamak |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar