Menu Procurar

Trinco magnético 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

Referência da Essentra:

10201800

Número de peça do fabricante:

1222634

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 29 43,6205 €
30 - 149 20,7751 €
150 + 19,7245 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

43,62 €

1 x 43,6205 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Mecanismo de captura Catch & Counterplate
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Screw On
Peso do trinco 140.0 g
Distância entre furos de fixação 70.0 mm
Altura geral 20.0 mm
Largura total 21.5 mm
Comprimento total 80.0 mm
Comprimento da placa 60.0 mm
Espessura da placa 2.0 mm
Largura da placa 19.0 mm
Distância entre furos de fixação na placa 40.0 mm
Material da casa Zamak

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos