10201794
1222633
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 39 | 35,1024 € |
40 - 199 | 16,7169 € |
200 + | 15,8723 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Código do material | 3926909790 |
---|---|
Mecanismo de captura | Fecho e contraplaca |
Material do imane | Ferrite |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Peso do trinco | 110.0 g |
Peso do trinco | 110.0 g |
Distância entre furos de fixação | 50.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.969 in |
Altura geral | 0.787 in |
Altura geral | 20.0 mm |
Largura total | 21.5 mm |
Largura total | 0.846 in |
Comprimento total | 61.0 mm |
Comprimento total | 2.402 in |
Comprimento da placa | 1.693 in |
Comprimento da placa | 43.0 mm |
Espessura da placa | 0.079 in |
Espessura da placa | 2.0 mm |
Largura da placa | 0.748 in |
Largura da placa | 19.0 mm |
Distância entre furos de fixação na placa | 27.0 mm |
Distância entre furos de fixação na placa | 1.063 in |
Material da casa | Zamak |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar