Menu Procurar

Trinco magnético 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

Referência da Essentra:

10201770

Número de peça do fabricante:

1222631

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 59 23,7827 €
60 - 299 11,3197 €
300 + 10,7635 €
Embalagem padrão: 60

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

23,78 €

1 x 23,7827 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Mecanismo de captura Catch & Counterplate
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Screw on
Peso do trinco 56.0 g
Distância entre furos de fixação 30.0 mm
Altura geral 20.0 mm
Largura total 21.5 mm
Comprimento total 40.0 mm
Comprimento da placa 22.0 mm
Espessura da placa 2.0 mm
Largura da placa 19.0 mm
Distância entre furos de fixação na placa 12.0 mm
Material da casa Zamak

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos