Menu Procurar

Trincos magnéticos de encaixe

Em stock

Trincos magnéticos de montagem recuada para caberem num recorte recuado da moldura, proporcionando um efeito embutido. A gama inclui uma opção de fecho de pressão para uma instalação rápida ou uma opção de aparafusar para uma fixação mais firme. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Largura total Material completo Altura geral Comprar
2,1012 € - 4,6401 € 2036 Em stock
39.7 mm
Branco
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
5,047 € - 11,1652 € 788 Em stock
58.5 mm
Preto
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
6,1676 € - 6,5013 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.5 mm
Preto
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
5,1984 € - 5,4682 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.7 mm
Preto
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
6,2933 € - 13,9153 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
Preto
Polipropileno
14.5 mm
3,2857 € - 7,2718 € 22 Em stock
58.5 mm
Preto
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
12,6453 € - 13,3096 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.5 mm
Branco
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
5,9523 € - 6,2644 € 1650 Em stock
39.7 mm
Branco
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
3,7677 € - 3,9613 € 10 Em stock
23.6 mm
Branco
7.7 mm
Polipropileno
13.3 mm
1,3987 € - 1,6933 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5 mm
Branco
9.6 mm
Poliestireno
12.0 mm
5,0485 € - 11,16 € 40 Em stock
40.0 mm
Branco
10.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
13.5 mm
4,5072 € - 9,9621 € 44 Em stock
64.0 mm
Branco
64.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
14.0 mm
2,7624 € - 6,1037 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.5 mm
Branco
10.0 mm
Polipropileno
11.0 mm
3,2857 € - 7,2718 € 1438 Em stock
58.5 mm
Branco
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
6,1995 € - 6,5229 € 10 Em stock
58.5 mm
Preto
11.0 mm
Polipropileno
20.6 mm
5,1984 € - 5,4682 € 23 Em stock
39.7 mm
Preto
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
2,5358 € - 2,7902 € 6 Em stock
39.7 mm
Preto
9.5 mm
Polipropileno
25.4 mm
3,6915 € - 3,8851 € 40 Em stock
23.6 mm
Preto
7.7 mm
Polipropileno
13.3 mm
4,2497 € - 9,3936 € 25 Em stock
64.0 mm
Branco
10.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
14.0 mm
2,9231 € - 6,4622 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Branco
40.0 mm
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
13.5 mm
  • de 2
Trinco magnético 9.5 mm 39.7 mm Branco

10279175

Intervalo de preços
4,6401 € - 2,1012 €

Níveis de stock
2036 Em stock
Características
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Comprimento total
    39.7 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Trinco magnético 11.0 mm 58.5 mm Preto

10314296

Intervalo de preços
11,1652 € - 5,047 €

Níveis de stock
788 Em stock
Características
  • Altura geral
    20.6 mm
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Material da casa
    PP
Trinco magnético 11.0 mm 58.5 mm Preto

10160794

Intervalo de preços
6,5013 € - 6,1676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    20.6 mm
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Trinco magnético 9.5 mm 39.7 mm Preto

10160817

Intervalo de preços
5,4682 € - 5,1984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Comprimento total
    39.7 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Trinco magnético 12.5. mm 54.0 mm Preto

10272572

Intervalo de preços
13,9153 € - 6,2933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    14.5 mm
  • Comprimento total
    54.0 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Material da casa
    PP
  • Cor
    Preto
Trinco magnético 11.0 mm 58.5 mm Preto

10279205

Intervalo de preços
7,2718 € - 3,2857 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura geral
    20.6 mm
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Trinco magnético 11.0 mm 58.5 mm Branco

10426616

Intervalo de preços
13,3096 € - 12,6453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    20.6 mm
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Trinco magnético 9.5 mm 39.7 mm Branco

10160800

Intervalo de preços
6,2644 € - 5,9523 €

Níveis de stock
1650 Em stock
Características
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Comprimento total
    39.7 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Trinco magnético 7.7 mm 23.6 mm Branco

10160848

Intervalo de preços
3,9613 € - 3,7677 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Altura geral
    13.3 mm
  • Comprimento total
    23.6 mm
  • Largura total
    7.7 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Trinco magnético 9.6 mm 25.5 mm 2.0 kg-f Branco

10191897

Intervalo de preços
1,6933 € - 1,3987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Comprimento total
    25.5 mm
  • Largura total
    9.6 mm
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Material da casa
    PS
Trinco magnético 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Branco

10201671

Intervalo de preços
11,16 € - 5,0485 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Altura geral
    13.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material da casa
    ABS
Trinco magnético 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Branco

10201718

Intervalo de preços
9,9621 € - 4,5072 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material da casa
    ABS
Trinco magnético 10.0 mm 39.5 mm Branco

10272565

Intervalo de preços
6,1037 € - 2,7624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Material da casa
    PP
Trinco magnético 11.0 mm 58.5 mm Branco

10279199

Intervalo de preços
7,2718 € - 3,2857 €

Níveis de stock
1438 Em stock
Características
  • Altura geral
    20.6 mm
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Trinco magnético 11.0 mm 58.5 mm Preto

10160787

Intervalo de preços
6,5229 € - 6,1995 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Altura geral
    20.6 mm
  • Comprimento total
    58.5 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Trinco magnético 9.5 mm 39.7 mm Preto

10314319

Intervalo de preços
5,4682 € - 5,1984 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Comprimento total
    39.7 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Material da casa
    PP
Trinco magnético 9.5 mm 39.7 mm Preto

10160831

Intervalo de preços
2,7902 € - 2,5358 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Comprimento total
    39.7 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Trinco magnético 7.7 mm 23.6 mm Preto

10160879

Intervalo de preços
3,8851 € - 3,6915 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Altura geral
    13.3 mm
  • Comprimento total
    23.6 mm
  • Largura total
    7.7 mm
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Trinco magnético 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Branco

10201664

Intervalo de preços
9,3936 € - 4,2497 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Altura geral
    14.0 mm
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material da casa
    ABS
Trinco magnético 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Branco

10201701

Intervalo de preços
6,4622 € - 2,9231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    13.5 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material da casa
    ABS