Menu Procurar

Trinco magnético 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Castanho

Referência da Essentra:

10202005

Número de peça do fabricante:

1222655

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 29 21,3572 €
30 - 149 10,1656 €
150 + 9,6578 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

21,36 €

1 x 21,3572 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Estireno de butadieno de acrilonitrilo/poliacetal
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Screw on
Mecanismo de captura Catch & Counterplate
Peso do trinco 19.0 g
Comprimento fechado 59.0 mm
Largura total 34.3 mm
Comprimento total 59.0 mm
Comprimento da placa 34.3 mm
Espessura da placa 3.0 mm
Largura da placa 16.3 mm
Comprimento do curso 16.0 mm
Distância entre furos de fixação na placa 24.0 mm
Cor Castanho
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos