Menu Procurar

Trinco magnético 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Branco

Referência da Essentra:

10201985

Número de peça do fabricante:

1222653

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 29 15,5181 €
30 - 149 7,3835 €
150 + 7,0239 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

15,52 €

1 x 15,5181 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Screw on
Mecanismo de captura Catch & Counterplate
Peso do trinco 42.0 g
Comprimento fechado 30.5 mm
Altura geral 16.0 mm
Largura total 75.0 mm
Comprimento total 25.0 mm
Comprimento da placa 23.0 mm
Espessura da placa 1.4 mm
Largura da placa 12.0 mm
Comprimento do curso 8.5 mm
Cor Branco
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos