Menu Procurar

Trinco magnético 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Branco

Referência da Essentra:

10201923

Número de peça do fabricante:

1222647

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
2 - 19 12,1066 €
20 - 99 5,765 €
100 + 5,4794 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 2

Preço total:

24,21 €

2 x 12,1066 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo da casa Estireno de butadieno de acrilonitrilo
Material do imane Ferrite
Tipo de montagem Screw on
Mecanismo de captura Catch & Counterplate
Peso do trinco 53.0 g
Comprimento fechado 75.5 mm
Altura geral 17.0 mm
Largura total 46.0 mm
Comprimento total 70.0 mm
Comprimento da placa 46.0 mm
Espessura da placa 5.0 mm
Largura da placa 12.0 mm
Comprimento do curso 40.0 mm
Distância entre furos de fixação na placa 34.0 mm
Cor Branco
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos