Menu Procurar

Trincos de rotação

Em stock

Abrir remotamente as portas externas e internas, o capô ou os compartimentos, os fechos de rotação oferecem segurança e conveniência máximas na engenharia de fecho por pressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura Tipo de alavanca de acionamento Orientação de montagem Terminar Tipo de montagem Comprimento Tipo Comprar
5,6351 € - 6,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Single
Lado direito
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Bumper
5,22 € - 5,80 € 100 Em stock
28.0 mm
Double
Lado direito
Banhado a zinco
7.2 mm
68.5 mm
Standard
6,4665 € - 7,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.7 mm
Bottom
Lado direito
Banhado a zinco
7.2 mm
77.0 mm
Standard
5,22 € - 5,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Double
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Standard
8,2368 € - 9,152 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Perpendicular
Lado direito
Banhado a zinco
7.2 mm
77.0 mm
Standard
7,9155 € - 8,795 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Two Point
Lado direito
Banhado a zinco
Bumper
77.0 mm
Bumper
8,2368 € - 9,152 € 1 Em stock
35.7 mm
Perpendicular
Lado esquerdo
Banhado a zinco
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Double
Lado esquerdo
Banhado a zinco
Bumper
68.5 mm
Bumper
7,9155 € - 8,795 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Two Point
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
77.0 mm
Bumper
6,4665 € - 7,185 € 130 Em stock
31.7 mm
Bottom
Lado direito
Banhado a zinco
1/4 in
77.0 mm
Standard
5,9265 € - 6,585 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Double
Lado direito
Banhado a zinco
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
5,22 € - 5,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Double
Lado direito
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Standard
7,9582 € - 8,8425 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Perpendicular
Lado esquerdo
Banhado a zinco
Standard
77.0 mm
Standard
5,9265 € - 6,585 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Single
Lado direito
Banhado a zinco
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
7,9582 € - 8,8425 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Perpendicular
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
77.0 mm
Standard
18,2413 € - 18,2413 € 1 Em stock
35.7 mm
Two Point
Lado esquerdo
Banhado a zinco
Bumper
77.0 mm
Bumper
14,8938 € - 14,8938 € 45 Em stock
31.7 mm
Bottom
Lado direito
Banhado a zinco
Standard
77.0 mm
Standard
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Single
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Bumper
12,0613 € - 12,0613 € 90 Em stock
28.0 mm
Double
Lado direito
Banhado a zinco
Bumper
68.5 mm
Bumper
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Double
Lado esquerdo
Banhado a zinco
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
  • de 3
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068011

Intervalo de preços
6,2612 € - 5,6351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Single
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068158

Intervalo de preços
5,80 € - 5,22 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7.2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Double
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Aço Natural

20068516

Intervalo de preços
7,185 € - 6,4665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    31.7 mm
  • Tipo de montagem
    7.2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Bottom
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068073

Intervalo de preços
5,80 € - 5,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Double
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068523

Intervalo de preços
9,152 € - 8,2368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    7.2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Batente 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural M6

20068424

Intervalo de preços
8,795 € - 7,9155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    Bumper
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Two Point
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068462

Intervalo de preços
9,152 € - 8,2368 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    7.2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Batente 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural M6

20068004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Bumper
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Double
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068370

Intervalo de preços
8,795 € - 7,9155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Two Point
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Aço Natural

20068493

Intervalo de preços
7,185 € - 6,4665 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    31.7 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Bottom
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Sem cilindro 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068042

Intervalo de preços
6,585 € - 5,9265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    No Cylinder
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Double
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068134

Intervalo de preços
5,80 € - 5,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Double
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Padrão 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural M6

20068486

Intervalo de preços
8,8425 € - 7,9582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    Standard
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068035

Intervalo de preços
6,585 € - 5,9265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7.2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Single
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068448

Intervalo de preços
8,8425 € - 7,9582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Batente 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural M6

20068394

Intervalo de preços
18,2413 € - 18,2413 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    Bumper
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Two Point
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Padrão 77.0 mm 31.7 mm Aço Natural M6

20068530

Intervalo de preços
14,8938 € - 14,8938 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    31.7 mm
  • Tipo de montagem
    Standard
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Bottom
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20067953


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Single
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Batente 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural M6

20068059

Intervalo de preços
12,0613 € - 12,0613 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Bumper
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Double
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20067984


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7.2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Double
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo