Menu Procurar

Trinco de pressão 3.5 mm 4.1 mm (GP) Preto

Este trinco de encaixe é fabricado em nylon preto e é um fixador de painéis ideal, adequado para uma vasta gama de profundidades de painel e tamanhos de furos de montagem.
Referência da Essentra:

10303283

Número de peça do fabricante:

551662

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,5347 €
1000 - 4999 0,2546 €
5000 + 0,2418 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

53,47 €

100 x 0,5347 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Painéis compatíveis Padrão
Estilo de fixação Fecho de pressão (snap fit)
Material completo Poliamida
Tipo de rebite Quarto de volta
Tipo 1
Espessura do painel 6.0 mm
Profundidade base 11.0 mm
Diâmetro da cabeça 8.5 mm
Price per piece incl VAT 0.595 EUR
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos