Menu Procurar

Trinco deslizante 1.5 mm Preto

Easy fixing Sliding Lock features a quick slide movement that releases the catch. Substitui item n.º(s): 491438
Referência da Essentra:

20059804

Número de peça do fabricante:

07115E

3154 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 249 1,1558 €
250 - 1249 0,8255 €
1250 + 0,743 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

1,16 €

1 x 1,1558 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento do furo compatível 37.3 mm
Largura do furo compatível 25.3 mm
Material da mola Aço inoxidável
Código do material 3926909790
Estilo de trinco Sliding Lock

Produto 07115E Substitui:

Trinco deslizante 1.5 mm Preto
Referência da Essentra: 10550007
Número de peça do fabricante: 491438

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos