Menu Procurar

Came para trinco de compressão 38.0 mm

Trincos de Compressão com Manípulo em T sem bloqueio. Operação manual. Fornecidos com junta de vedação e compressão predefinida de 6mm.
Referência da Essentra:

20066444

Número de peça do fabricante:

2401120034E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 37,9679 €
25 + 27,1199 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

37,97 €

1 x 37,9679 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre o centro do corpo e a armadura 45.0 mm
Altura da cabeça 10.0 mm
Altura do alojamento 32.0 mm
Capacidade de preensão 38.0 mm
Largura total da pega 80.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos