Menu Procurar

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
145 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Altura do alojamento Orientação de montagem Material do trinco Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tipo de chave Comprar
29,9773 € - 46,6314 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
6,3574 € - 7,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
14,5555 € - 26,6251 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
6,3574 € - 7,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
6,3574 € - 7,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
4,3982 € - 4,8869 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
14,3968 € - 26,3289 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
15,7508 € - 22,0511 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,264 € - 8,1884 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,2064 € - 25,9904 € 71 Em stock
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
4,3982 € - 4,8869 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
4,3982 € - 4,8869 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € 31 Em stock
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,0859 € - 7,9115 € 74 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,9997 € - 20,9997 € 80 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7564 € - 26,9953 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
  • de 8
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048617

Intervalo de preços
46,6314 € - 29,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20049355

Intervalo de preços
5,6511 € - 5,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20049331

Intervalo de preços
7,0638 € - 6,3574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

20049492

Intervalo de preços
5,6511 € - 5,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm

20049461

Intervalo de preços
5,6511 € - 5,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

20049522

Intervalo de preços
26,6251 € - 14,5555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço

20049423

Intervalo de preços
7,0638 € - 6,3574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm

20049454

Intervalo de preços
7,0638 € - 6,3574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

20049553

Intervalo de preços
4,8869 € - 4,3982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

20049515

Intervalo de preços
26,3289 € - 14,3968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Triângulo 7,0 mm 40.0 - 57.0 mm Zinco fundido

20081225

Intervalo de preços
22,0511 € - 15,7508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco de compressão Quadrado 7,0 mm

20081126

Intervalo de preços
8,1884 € - 5,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm

20049485

Intervalo de preços
25,9904 € - 14,2064 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20049386

Intervalo de preços
5,6511 € - 5,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

20049560

Intervalo de preços
4,8869 € - 4,3982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20049324

Intervalo de preços
4,8869 € - 4,3982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20049379

Intervalo de preços
5,6511 € - 5,0859 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Zinco fundido

20081102

Intervalo de preços
7,9115 € - 5,0859 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco de compressão Zinco fundido

20081249

Intervalo de preços
20,9997 € - 14,9997 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço

20049409

Intervalo de preços
26,9953 € - 14,7564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo