Menu Procurar

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
145 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Altura do alojamento Orientação de montagem Material do trinco Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tipo de chave Comprar
5,264 € - 8,1884 € 7 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,7508 € - 22,0511 € 21 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,5458 € - 8,6268 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave tubular
4,2495 € - 6,6103 € 1 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,571 € - 21,7993 € 16 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,9729 € - 22,3621 € 25 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
39,2018 € - 60,9807 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
36,7518 € - 57,1694 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
83,7045 € - 117,1863 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
45,9397 € - 51,0441 € 1 Em stock
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
112,1441 € - 157,0016 € 43 Em stock
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
15,8566 € - 22,1992 € 32 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8093 € - 20,7331 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8093 € - 20,7331 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave tubular
4,3036 € - 6,6945 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
29,9773 € - 46,6314 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
39,4936 € - 61,4345 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
  • de 8
Trinco de compressão 8.0 mm Hexagonal

20119713

Intervalo de preços
8,1884 € - 5,264 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Zinco fundido

20119508

Intervalo de preços
22,0511 € - 15,7508 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Chave tubular 58.0 mm

20119652

Intervalo de preços
8,6268 € - 5,5458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão 8.0 mm Hexagonal

20119645

Intervalo de preços
6,6103 € - 4,2495 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Zinco fundido

20119607

Intervalo de preços
21,7993 € - 15,571 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Zinco fundido

20119522

Intervalo de preços
22,3621 € - 15,9729 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Triângulo 7,0 mm

20052928

Intervalo de preços
60,9807 € - 39,2018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave ferroviária 72.0 mm Aço inoxidável

20053246

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm

20053123

Intervalo de preços
57,1694 € - 36,7518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Triângulo 7,0 mm

20052935

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm

20053116

Intervalo de preços
117,1863 € - 83,7045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Com ranhuras 55.0 - 72.0 mm Aço inoxidável 316

20053406

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão

20053109

Intervalo de preços
51,0441 € - 45,9397 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048648

Intervalo de preços
157,0016 € - 112,1441 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Duplo palhetão 3,0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinco fundido

20081058

Intervalo de preços
22,1992 € - 15,8566 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Maçaneta com orelhas 53.5 - 71.0 mm Zinco fundido

20081935

Intervalo de preços
20,7331 € - 14,8093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Chave tubular 72.0 mm Aço

20081850

Intervalo de preços
20,7331 € - 14,8093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Com ranhuras

20081751

Intervalo de preços
6,6945 € - 4,3036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048617

Intervalo de preços
46,6314 € - 29,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048600

Intervalo de preços
61,4345 € - 39,4936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito