Menu Procurar

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
145 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Altura do alojamento Orientação de montagem Material do trinco Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tipo de chave Comprar
15,2007 € - 21,281 € 499 Em stock
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave tubular
4,2495 € - 6,6103 € 1 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,9729 € - 22,3621 € 25 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2495 € - 6,6103 € 72 Em stock
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave tubular
14,9997 € - 20,9997 € 184 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,9729 € - 22,3621 € 50 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2495 € - 6,6103 € 1 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8093 € - 20,7331 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,264 € - 8,1884 € 42 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
6,3574 € - 7,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,264 € - 5,8489 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
30,2708 € - 47,088 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
31,3303 € - 48,7361 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
36,7518 € - 57,1694 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
6,3574 € - 7,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
14,0371 € - 25,6836 € 28 Em stock
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
37,8386 € - 58,8599 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
  • de 8
Trinco de compressão Chave tubular 85.0 mm

20119720

Intervalo de preços
21,281 € - 15,2007 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão 8.0 mm Hexagonal

20119645

Intervalo de preços
6,6103 € - 4,2495 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Zinco fundido

20119522

Intervalo de preços
22,3621 € - 15,9729 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Chave tubular 85.0 mm

20119676

Intervalo de preços
6,6103 € - 4,2495 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Quadrado 7,0 mm

20119690

Intervalo de preços
20,9997 € - 14,9997 €

Níveis de stock
184 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Zinco fundido

20119546

Intervalo de preços
22,3621 € - 15,9729 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm

20119591

Intervalo de preços
6,6103 € - 4,2495 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Zinco fundido

20119683

Intervalo de preços
20,7331 € - 14,8093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão 8.0 mm Hexagonal

20119553

Intervalo de preços
8,1884 € - 5,264 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20049362

Intervalo de preços
7,0638 € - 6,3574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço

20049447

Intervalo de preços
5,8489 € - 5,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ferroviária 72.0 mm Aço inoxidável

20053253

Intervalo de preços
47,088 € - 30,2708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Duplo palhetão 3,0 mm 41.0 - 58.0 mm Aço inoxidável 316

20052713

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Duplo palhetão 3,0 mm 68.5 - 85.0 mm Aço inoxidável 316

20052768

Intervalo de preços
48,7361 € - 31,3303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave ferroviária 72.0 mm Aço inoxidável

20053260

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm

20053123

Intervalo de preços
57,1694 € - 36,7518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Com ranhuras 41.0 - 58.0 mm Aço inoxidável 316

20053383

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço

20049416

Intervalo de preços
7,0638 € - 6,3574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

20049546

Intervalo de preços
25,6836 € - 14,0371 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Triângulo 7,0 mm

20052911

Intervalo de preços
58,8599 € - 37,8386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm