Menu Procurar

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
145 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Altura do alojamento Orientação de montagem Material do trinco Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tipo de chave Comprar
6,1903 € - 6,8781 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
4,2826 € - 4,7584 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
4,9522 € - 5,5025 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
29,1892 € - 45,4055 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
109,1958 € - 152,874 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
29,1892 € - 45,4055 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
30,7642 € - 47,8555 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
30,7642 € - 47,8555 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
109,1958 € - 152,874 € Solicite o prazo de entrega aqui
58.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
30,7642 € - 47,8555 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave ferroviária
38,4553 € - 59,8194 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
32.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
15,4397 € - 21,6156 € 32 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 5,5025 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,1256 € - 5,6951 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
6,1903 € - 6,8781 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
30,5066 € - 47,4548 € 10 Em stock
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
13,6681 € - 25,0084 € 28 Em stock
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
36,8438 € - 57,3125 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 5,6951 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
36,8438 € - 57,3125 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
  • de 8
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm

20049454

Intervalo de preços
6,8781 € - 6,1903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

20049553

Intervalo de preços
4,7584 € - 4,2826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm

20049478

Intervalo de preços
5,5025 € - 4,9522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048617

Intervalo de preços
45,4055 € - 29,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048631

Intervalo de preços
152,874 € - 109,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço inoxidável

20048655

Intervalo de preços
45,4055 € - 29,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048662

Intervalo de preços
47,8555 € - 30,7642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048716

Intervalo de preços
47,8555 € - 30,7642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048679

Intervalo de preços
152,874 € - 109,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048693

Intervalo de preços
47,8555 € - 30,7642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

20048600

Intervalo de preços
59,8194 € - 38,4553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Em bruto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Duplo palhetão 3,0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinco fundido

20081058

Intervalo de preços
21,6156 € - 15,4397 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20049348

Intervalo de preços
5,5025 € - 4,9522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20049393

Intervalo de preços
5,6951 € - 5,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço

20049416

Intervalo de preços
6,8781 € - 6,1903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Duplo palhetão 3,0 mm 68.5 - 85.0 mm Aço inoxidável 316

20052768

Intervalo de preços
47,4548 € - 30,5066 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

20049546

Intervalo de preços
25,0084 € - 13,6681 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Duplo palhetão 3,0 mm 41.0 - 58.0 mm Aço inoxidável 316

20052713

Intervalo de preços
57,3125 € - 36,8438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço

20049447

Intervalo de preços
5,6951 € - 5,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Triângulo 7,0 mm

20052911

Intervalo de preços
57,3125 € - 36,8438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Classe de aço inoxidável
    AISI 316;AISI 304
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm