Menu Procurar

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
145 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Altura do alojamento Orientação de montagem Material do trinco Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tipo de chave Comprar
5,0859 € - 5,6511 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
30.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
6.0 mm
30.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
5,264 € - 8,1884 € 50 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,2007 € - 21,281 € 14 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,2007 € - 21,281 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0859 € - 7,9115 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave tubular
5,0859 € - 7,9115 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,3982 € - 6,8417 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,571 € - 21,7993 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2495 € - 6,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,4652 € - 21,6512 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8093 € - 20,7331 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave tubular
2,9279 € - 4,5544 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
32.0 mm
Lado esquerdo
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Chave tubular
5,264 € - 8,1884 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,9729 € - 22,3621 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,37 € - 21,518 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,264 € - 8,1884 € 53 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,4652 € - 21,6512 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,9997 € - 20,9997 € 20 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0859 € - 7,9115 € 100 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2495 € - 6,6103 € 45 Em stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • de 8
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm Aço

20049430

Intervalo de preços
5,6511 € - 5,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão 8.0 mm Hexagonal

20081409

Intervalo de preços
8,1884 € - 5,264 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20081317

Intervalo de preços
21,281 € - 15,2007 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Maçaneta com orelhas 67.5 - 85.0 mm Zinco fundido

20081959

Intervalo de preços
21,281 € - 15,2007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Chave tubular 85.0 mm Aço

20081874

Intervalo de preços
7,9115 € - 5,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Maçaneta com orelhas 40.0 - 57.0 mm Zinco fundido

20081911

Intervalo de preços
7,9115 € - 5,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Com ranhuras

20081720

Intervalo de preços
6,8417 € - 4,3982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm

20081492

Intervalo de preços
21,7993 € - 15,571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Com ranhuras 40.0 - 57.0 mm Zinco fundido

20081706

Intervalo de preços
6,6103 € - 4,2495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Com ranhuras

20081737

Intervalo de preços
21,6512 € - 15,4652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco de compressão Chave tubular 72.0 mm Aço

20081850

Intervalo de preços
20,7331 € - 14,8093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave tubular 58.0 mm

20081812

Intervalo de preços
4,5544 € - 2,9279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Material da armação
    Zamak
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão 8.0 mm Hexagonal

20081362

Intervalo de preços
8,1884 € - 5,264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm

20081485

Intervalo de preços
22,3621 € - 15,9729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Zinco fundido

20081331

Intervalo de preços
21,518 € - 15,37 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm

20081447

Intervalo de preços
8,1884 € - 5,264 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Triângulo 7,0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinco fundido

20081270

Intervalo de preços
21,6512 € - 15,4652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20081041

Intervalo de preços
20,9997 € - 14,9997 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Triângulo 7,0 mm 53.5 - 71.0 mm Zinco fundido

20081263

Intervalo de preços
7,9115 € - 5,0859 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20081713

Intervalo de preços
6,6103 € - 4,2495 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000