20796143
20796143
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 100 + | 5,4529 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Terminar | Cromado |
|---|---|
| Material do trinco | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material da armação | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material do came | Aço |
| Orientação de montagem | Lado direito |
| Tipo de chave | Chave de ponta dupla de 3,0 mm |
| Classe de aço inoxidável | ZNAL4CU1 |
| Comprimento do came | 1.772 in |
| Comprimento do came | 45.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 28.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 1.102 in |
| Altura da cabeça | 5.0 mm |
| Altura da cabeça | 0.197 in |
| Altura do alojamento | 20.0 mm |
| Altura do alojamento | 0.787 in |
| Comprimento total | 25.0 mm |
| Comprimento total | 0.984 in |
| Comprimento do punho | 0.787 in |
| Comprimento do punho | 20.0 mm |
| Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar