Menu Procurar

Trincos de came - fecho cilíndrico

Em stock

Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.

A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.

  • Materiais: aço inoxidável e liga de zinco fundida
  • Opções de acabamento: revestimento a pó, cromado e aço inoxidável
  • Cores: preto e natural (prateado)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Altura do alojamento Tipo de chave Comprar
9,17 € - 9,6552 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,1381 € - 9,6222 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,17 € - 9,6552 € 3 Em stock
9,1361 € - 20,1983 € 12 Em stock
9,3853 € - 9,8704 € Solicite o prazo de entrega aqui
14,317 € - 32,239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave Euro
14,317 € - 32,239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave Euro
1,70 € - 2,6444 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
11.0 mm
Obturador SS com chave diferente
2,9403 € - 3,267 € 38 Em stock
20.0 mm
19,4361 € - 43,7441 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
20.0 mm
Chave mestra
19,4361 € - 43,7441 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
20.0 mm
Chave mestra
3,0029 € - 4,2039 € 1 Em stock
17.0 mm
11.0 mm
Obturador SS com chave idêntica
15,9238 € - 35,8028 € 31 Em stock
20.5 mm
20.0 mm
Chaves iguais
19,4361 € - 43,7441 € 95 Em stock
26.5 mm
20.0 mm
Chave mestra
2,7223 € - 3,0248 € 22 Em stock
Chave Euro
16,274 € - 36,6371 € 52 Em stock
24.5 mm
20.0 mm
Com chave para diferir
2,7258 € - 3,0286 € 5 Em stock
Com chaves diferentes
2,8919 € - 3,2132 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
20.0 mm
Com chave para diferir
9,9807 € - 22,4643 € 118 Em stock
20.0 mm
9,9807 € - 22,4643 € 49 Em stock
20.0 mm
  • de 4
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273210

Intervalo de preços
9,6552 € - 9,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273258

Intervalo de preços
9,6222 € - 9,1381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco para armário Com chave para diferir Liga de zinco fundido

10273227

Intervalo de preços
9,6552 € - 9,17 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco para armário Com chave para diferir Liga de zinco fundido

10273265

Intervalo de preços
20,1983 € - 9,1361 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273234

Intervalo de preços
9,8704 € - 9,3853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Chave Euro 45.0 mm 14.5 mm Liga de zinco fundido

20051327

Intervalo de preços
32,239 € - 14,317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    3926909790
Trinco com chave Chave Euro 45.0 mm 24.5 mm Liga de zinco fundido

20051358

Intervalo de preços
32,239 € - 14,317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    3926909790
Trinco com chave Obturador SS com chave diferente 11.0 mm Preto

20066802

Intervalo de preços
2,6444 € - 1,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Intervalo de punho
    17.0 mm
  • Altura do alojamento
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Tipo de chave
    Obturador SS com chave diferente
Trinco com chave

20123772

Intervalo de preços
3,267 € - 2,9403 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    43.0 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Trinco com chave Chave mestra 45.0 mm 14.5 mm Prateado

20120283

Intervalo de preços
43,7441 € - 19,4361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    14.0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave mestra
Trinco com chave Chave mestra 45.0 mm 18.5 mm Prateado

20120276

Intervalo de preços
43,7441 € - 19,4361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    18.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave mestra
Trinco com chave 17.0 mm Obturador SS com chave idêntica Preto

20123826

Intervalo de preços
4,2039 € - 3,0029 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Intervalo de punho
    17.0 mm
  • Altura do alojamento
    11.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.0 mm
  • Tipo de chave
    Obturador SS com chave idêntica
Trinco com chave Chaves iguais 45.0 mm 20.5 mm Prateado

20120306

Intervalo de preços
35,8028 € - 15,9238 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    20.0 mm
  • Intervalo de punho
    20.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
Trinco com chave Chave mestra 45.0 mm 26.5 mm Preto

20120351

Intervalo de preços
43,7441 € - 19,4361 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    26.0 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave mestra
Trinco com chave Chave Euro 45.0 mm 20.5 mm Liga de zinco fundido

20120368

Intervalo de preços
3,0248 € - 2,7223 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave Com chave para diferir 45.0 mm 24.5 mm Prateado

20120320

Intervalo de preços
36,6371 € - 16,274 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    24.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco com chave Com chaves diferentes 45.0 mm 8.5 mm Liga de zinco fundido

20120405

Intervalo de preços
3,0286 € - 2,7258 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chaves diferentes
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Com chave para diferir 45.0 mm 8.5 mm Prateado

20120344

Intervalo de preços
3,2132 € - 2,8919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    8.0 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco com chave

20123802

Intervalo de preços
22,4643 € - 9,9807 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    43.0 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Código do material
    7326909890
Trinco com chave

20123796

Intervalo de preços
22,4643 € - 9,9807 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    33.0 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Código do material
    7326909890