Menu Procurar

Trincos de came - fecho cilíndrico

Em stock

Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.

A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.

  • Materiais: aço inoxidável e liga de zinco fundida
  • Opções de acabamento: revestimento a pó, cromado e aço inoxidável
  • Cores: preto e natural (prateado)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Altura do alojamento Tipo de chave Comprar
8,5387 € - 11,9542 € 156 Em stock
16.5 mm
8,5387 € - 11,9542 € 192 Em stock
16.5 mm
8,5387 € - 11,9542 € 11 Em stock
16.5 mm
16,274 € - 36,6371 € 14 Em stock
Com chaves diferentes
3,9375 € - 4,375 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave mestra
14,317 € - 32,239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave Euro
8,5387 € - 11,9542 € 1 Em stock
16.5 mm
14,317 € - 32,239 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave Euro
2,9272 € - 3,2525 € Solicite o prazo de entrega aqui
Com chaves diferentes
3,9375 € - 4,375 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave mestra
2,8919 € - 3,2132 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave mestra
9,17 € - 9,6552 € 3 Em stock
9,1361 € - 20,1983 € 12 Em stock
9,17 € - 9,6552 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,1381 € - 9,6222 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,3853 € - 9,8704 € Solicite o prazo de entrega aqui
16,274 € - 36,6371 € 52 Em stock
24.5 mm
20.0 mm
Com chave para diferir
2,7258 € - 3,0286 € 5 Em stock
Com chaves diferentes
2,373 € - 2,6367 € 47 Em stock
24.5 mm
20.0 mm
Com chave para diferir
2,9403 € - 3,267 € 312 Em stock
20.0 mm
  • de 4
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20048969

Intervalo de preços
11,9542 € - 8,5387 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    16.5 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave 16.5 mm 33.0 mm

20048990

Intervalo de preços
11,9542 € - 8,5387 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    16.5 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Liga de zinco fundido

20049003

Intervalo de preços
11,9542 € - 8,5387 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    16.5 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Com chaves diferentes 45.0 mm 18.5 mm Liga de zinco fundido

20057343

Intervalo de preços
36,6371 € - 16,274 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chaves diferentes
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave Chave mestra 45.0 mm 14.5 mm Liga de zinco fundido

20057459

Intervalo de preços
4,375 € - 3,9375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave mestra
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Chave Euro 45.0 mm 8.5 mm Liga de zinco fundido

20051372

Intervalo de preços
32,239 € - 14,317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    3926909790
Trinco com chave Liga de zinco fundido

20048945

Intervalo de preços
11,9542 € - 8,5387 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    16.5 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco com chave Chave Euro 45.0 mm 20.5 mm Liga de zinco fundido

20051341

Intervalo de preços
32,239 € - 14,317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    3926909790
Trinco com chave Com chaves diferentes 45.0 mm 14.5 mm Liga de zinco fundido

20057329

Intervalo de preços
3,2525 € - 2,9272 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chaves diferentes
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Chave mestra 45.0 mm 8.5 mm Liga de zinco fundido

20057558

Intervalo de preços
4,375 € - 3,9375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave mestra
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Chave mestra 45.0 mm 8.5 mm Liga de zinco fundido

20057541

Intervalo de preços
3,2132 € - 2,8919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave mestra
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco para armário Com chave para diferir Liga de zinco fundido

10273227

Intervalo de preços
9,6552 € - 9,17 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco para armário Com chave para diferir Liga de zinco fundido

10273265

Intervalo de preços
20,1983 € - 9,1361 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273210

Intervalo de preços
9,6552 € - 9,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273258

Intervalo de preços
9,6222 € - 9,1381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Trinco para armário Chaves iguais Liga de zinco fundido

10273234

Intervalo de preços
9,8704 € - 9,3853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    30.0 mm
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Com chave para diferir 45.0 mm 24.5 mm Prateado

20120320

Intervalo de preços
36,6371 € - 16,274 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    24.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco com chave Com chaves diferentes 45.0 mm 8.5 mm Liga de zinco fundido

20120405

Intervalo de preços
3,0286 € - 2,7258 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chaves diferentes
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave Com chave para diferir 45.0 mm 24.5 mm Preto

20120399

Intervalo de preços
2,6367 € - 2,373 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Comprimento do punho
    24.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Tipo de chave
    Com chave para diferir
Trinco com chave

20123789

Intervalo de preços
3,267 € - 2,9403 €

Níveis de stock
312 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    40.0 mm
  • Altura do alojamento
    20.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Código do material
    7326909890