Menu Procurar

Trinco com chave Eurokey (5333) 45.0 mm 8.5 mm Preto

Os Trincos de Came Cilíndricos foram concebidos para bloquear e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (lingueta) que é fixado pela parte de trás da estrutura ou do suporte. Estes trincos são montados sem ferramentas para maior rapidez e facilidade. Podem ser montados em portas com espessuras comuns e são indicados para aplicações em portas leves.
Referência da Essentra:

20120382

Número de peça do fabricante:

063120561E

50 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 36,7695 €
50 + 16,3537 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

36,77 €

1 x 36,7695 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento do punho 8.0 mm
Intervalo de punho 8.5 mm
Altura do alojamento 20.0 mm
Tipo de chave Eurokey (5333)
Tipo de fecho Keyed Alike
Cor Preto
Terminar Sem acabamento
Material completo Liga de zinco fundido
Material do came Aço
Orientação de montagem Universal
Inclui 2x Keys
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos