Menu Procurar

Trincos de came de compressão fixos

Em stock

"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.

A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.

Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.

  • Material: Liga de zinco fundido, liga de zinco, Zamak e aço inoxidável
  • Cor: preto, natural, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
135 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Compressão máxima Comprimento total Orientação de montagem Altura do alojamento Material do came Tipo de chave Comprar
34,7038 € - 53,9836 € Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
28,584 € - 44,464 € Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
71,9824 € - 129,5561 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular
Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
Solicite o prazo de entrega aqui
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
28,584 € - 44,464 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
3,9767 € - 6,1861 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
43,3797 € - 67,4795 € 9 Em stock
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
6,0513 € - 9,4131 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
35,7299 € - 55,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 7
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20052874

Intervalo de preços
53,9836 € - 34,7038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20052799

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20052997

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20053055

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20052652

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20052836

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20053321

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20053048

Intervalo de preços
44,464 € - 28,584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20052973

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20052850

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Chave triangular 24.0 mm Aço inoxidável

20052812

Intervalo de preços
129,5561 € - 71,9824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ferroviária 38.0 mm Aço inoxidável

20053215


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20053017


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20053369

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Chave ferroviária 28.0 mm Aço inoxidável

20053185

Intervalo de preços
44,464 € - 28,584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Zinco fundido

20081157

Intervalo de preços
6,1861 € - 3,9767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20053291

Intervalo de preços
67,4795 € - 43,3797 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Chave ferroviária 28.0 mm Aço inoxidável

20053178

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Zinco fundido

20081591

Intervalo de preços
9,4131 € - 6,0513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20052690

Intervalo de preços
55,58 € - 35,7299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890