Menu Procurar

Trincos de came de compressão fixos

Em stock

"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.

A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.

Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.

  • Material: Liga de zinco fundido, liga de zinco, Zamak e aço inoxidável
  • Cor: preto, natural, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
135 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Compressão máxima Comprimento total Orientação de montagem Altura do alojamento Material do came Tipo de chave Comprar
42,2392 € - 65,7055 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada
13,6475 € - 24,9775 € 49 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
14,4097 € - 20,1736 € 38 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla
34,7906 € - 54,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla
14,4097 € - 20,1736 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla
14,4097 € - 20,1736 € 5 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla
Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada
34,7906 € - 54,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave ranhurada
27,8325 € - 43,295 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
34,7906 € - 54,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave ranhurada
33,7914 € - 52,5644 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada
34,7906 € - 54,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular
34,7906 € - 54,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla
28,8066 € - 44,8103 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla
14,4097 € - 20,1736 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço
Sem chave
3,8722 € - 6,0235 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço
Chave triangular
70,09 € - 126,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular
34,7906 € - 54,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada
34,7906 € - 54,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular
34,7906 € - 54,1188 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada
  • de 7
Trinco de compressão Chave quadrada 35.0 mm Aço inoxidável

20053062

Intervalo de preços
65,7055 € - 42,2392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 32.0 mm Zamak

20049812

Intervalo de preços
24,9775 € - 13,6475 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 38.0 mm Zamak

20081010

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 38.0 mm Aço inoxidável

20052690

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 32.0 mm Liga de zinco

20080990

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 20.0 mm Liga de zinco

20080952

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Trinco de compressão Chave quadrada 28.0 mm Aço inoxidável

20053017


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ranhurada 28.0 mm Aço inoxidável

20053321

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ferroviária 38.0 mm Aço inoxidável

20053215

Intervalo de preços
43,295 € - 27,8325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ranhurada 38.0 mm Aço inoxidável

20053369

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada 20.0 mm Aço inoxidável

20052966

Intervalo de preços
52,5644 € - 33,7914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 22.0 mm Aço inoxidável

20052799

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 32.0 mm Aço inoxidável

20052652

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 35.0 mm Aço inoxidável

20052683

Intervalo de preços
44,8103 € - 28,8066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Sem chave 38.0 mm Zamak

20082024

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco de compressão Chave triangular 22.0 mm Zamak

20081157

Intervalo de preços
6,0235 € - 3,8722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular
Trinco de compressão Chave triangular 24.0 mm Aço inoxidável

20052812

Intervalo de preços
126,15 € - 70,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada 22.0 mm Aço inoxidável

20052973

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 28.0 mm Aço inoxidável

20052836

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada 24.0 mm Aço inoxidável

20052997

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo