Menu Procurar

Trincos de came de compressão fixos

Em stock

"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.

A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.

Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.

  • Material: Liga de zinco fundido, liga de zinco, Zamak e aço inoxidável
  • Cor: preto, natural, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
135 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Compressão máxima Comprimento total Orientação de montagem Altura do alojamento Material do came Tipo de chave Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada de 8,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada de 8,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada de 8,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada de 8,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada de 8,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada de 8,0 mm
18,9788 € - 21,0875 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave quadrada de 8,0 mm
  • de 7
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076450


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076542


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076603


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076559


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076641


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076429


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076498


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076801


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076726


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076160


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076207


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076245


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076528


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076733


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076368

Intervalo de preços
21,0875 € - 18,9788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076412


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076481


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076535


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076900


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076672


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm