Menu Procurar

Trincos de came de compressão fixos

Em stock

"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.

A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.

Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.

  • Material: Liga de zinco fundido, liga de zinco, Zamak e aço inoxidável
  • Cor: preto, natural, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Compressão máxima Comprimento total Orientação de montagem Altura do alojamento Material do came Tipo de chave Comprar
14,016 € - 25,6519 € 45 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
4,8411 € - 5,3789 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
6,0513 € - 6,7237 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
14,016 € - 25,6519 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
14,016 € - 25,6519 € 8 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
4,8411 € - 5,3789 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
6,0513 € - 6,7237 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
4,8411 € - 5,3789 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
6,0513 € - 6,7237 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
14,016 € - 25,6519 € 32 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
4,8411 € - 5,3789 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
4,2633 € - 6,6319 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
14,7988 € - 20,7183 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
6,0513 € - 6,7237 € 50 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
14,016 € - 25,6519 € 10 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
6,0513 € - 6,7237 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
14,016 € - 25,6519 € 49 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 20.0 mm Zamak

20049799

Intervalo de preços
25,6519 € - 14,016 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 38.0 mm Zamak

20049829

Intervalo de preços
5,3789 € - 4,8411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 44.0 mm Zamak

20049836

Intervalo de preços
6,7237 € - 6,0513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 20.0 mm Zamak

20049843

Intervalo de preços
25,6519 € - 14,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm 20.0 mm Aço

20049898

Intervalo de preços
25,6519 € - 14,016 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 38.0 mm Zamak

20049874

Intervalo de preços
5,3789 € - 4,8411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 26.0 mm Zamak

20049805

Intervalo de preços
6,7237 € - 6,0513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 44.0 mm Zamak

20049881

Intervalo de preços
5,3789 € - 4,8411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 44.0 mm Zamak

20049935

Intervalo de preços
6,7237 € - 6,0513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 26.0 mm Zamak

20049904

Intervalo de preços
25,6519 € - 14,016 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 32.0 mm Zamak

20049911

Intervalo de preços
5,3789 € - 4,8411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Zinco fundido

20081973

Intervalo de preços
6,6319 € - 4,2633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20082000

Intervalo de preços
20,7183 € - 14,7988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 32.0 mm Zamak

20049867

Intervalo de preços
6,7237 € - 6,0513 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 26.0 mm Zamak

20049850

Intervalo de preços
25,6519 € - 14,016 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 38.0 mm Zamak

20049928

Intervalo de preços
6,7237 € - 6,0513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 32.0 mm Zamak

20049812

Intervalo de preços
25,6519 € - 14,016 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito