"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.
A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.
Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura do furo de montagem | Compressão máxima | Comprimento total | Orientação de montagem | Altura do alojamento | Material do came | Tipo de chave | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave quadrada de 8,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave quadrada de 8,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave triangular de 8,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave triangular de 8,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave ferroviária
|
|||
| 20076931 |
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave ferroviária
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave triangular de 8,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado esquerdo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave ferroviária
|
|||
| 14,4097 € - 20,1736 € | 2 Em stock |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,1512 € - 6,4575 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 14,4097 € - 20,1736 € | 50 Em stock |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,7138 € - 7,3325 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 4,1512 € - 6,4575 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado esquerdo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave quadrada de 8,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado esquerdo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave quadrada de 8,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado esquerdo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave quadrada de 8,0 mm
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado direito
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave quadrada de 8,0 mm
|
|||
| 18,9788 € - 21,0875 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lado esquerdo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aço inoxidável
|
Chave triangular de 8,0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar