Menu Procurar

Trincos de came de compressão fixos

Em stock

"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.

A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.

Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.

  • Material: Liga de zinco fundido, liga de zinco, Zamak e aço inoxidável
  • Cor: preto, natural, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
135 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Compressão máxima Comprimento total Orientação de montagem Altura do alojamento Material do came Tipo de chave Comprar
14,4097 € - 20,1736 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
27,8325 € - 43,295 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
32.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
3,8722 € - 6,0235 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
13,6475 € - 24,9775 € 49 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
34,7906 € - 54,1188 € 9 Em stock
42,2392 € - 65,7055 € 9 Em stock
13,6475 € - 24,9775 € 32 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
5,8922 € - 6,5469 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
13,6475 € - 24,9775 € 10 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
4,7138 € - 5,2375 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
5,8922 € - 6,5469 € 50 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
3,8722 € - 6,0235 € 46 Em stock
32.0 mm
4,7138 € - 7,3325 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
4,1512 € - 6,4575 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
4,7138 € - 7,3325 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
14,4097 € - 20,1736 € 2 Em stock
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado direito
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
  • de 7
Trinco de compressão Zinco fundido

20082024

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Chave ferroviária 28.0 mm Aço inoxidável

20053185

Intervalo de preços
43,295 € - 27,8325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Zinco fundido

20081157

Intervalo de preços
6,0235 € - 3,8722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 32.0 mm Zamak

20049812

Intervalo de preços
24,9775 € - 13,6475 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20053284

Intervalo de preços
54,1188 € - 34,7906 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Aço inoxidável 316

20053291

Intervalo de preços
65,7055 € - 42,2392 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 26.0 mm Zamak

20049904

Intervalo de preços
24,9775 € - 13,6475 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 38.0 mm Zamak

20049928

Intervalo de preços
6,5469 € - 5,8922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 26.0 mm Zamak

20049850

Intervalo de preços
24,9775 € - 13,6475 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 44.0 mm Zamak

20049881

Intervalo de preços
5,2375 € - 4,7138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 32.0 mm Zamak

20049867

Intervalo de preços
6,5469 € - 5,8922 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Zinco fundido

20081164

Intervalo de preços
6,0235 € - 3,8722 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20081614

Intervalo de preços
7,3325 € - 4,7138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20081966

Intervalo de preços
6,4575 € - 4,1512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20081683

Intervalo de preços
7,3325 € - 4,7138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20081140

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076559


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076542


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076603


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076795


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm