Menu Procurar

Trincos came com pega rotativa - pega em T

Em stock

Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.

Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de cadeado; com chaves iguais, com chaves diferentes, com chave CH751, com chave J327 e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento da pega Comprimento do came Material Tipo de chave Comprar
24,8436 € - 34,781 € 61 Em stock
45.0 mm
24,8436 € - 34,781 € 26 Em stock
45.0 mm
4,4454 € - 6,915 € 12 Em stock
45.0 mm
25,7809 € - 36,0933 € 51 Em stock
45.0 mm
6,9488 € - 10,8092 € 37 Em stock
62.0 mm
24,2565 € - 33,9591 € 56 Em stock
45.0 mm
8,446 € - 8,446 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Chave sem canhão
24,8436 € - 34,781 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
3,9463 € - 4,3848 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Chave sem canhão
24,8436 € - 34,781 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
4,4641 € - 6,9442 € 20 Em stock
45.0 mm
24,8436 € - 34,781 € 375 Em stock
45.0 mm
24,2565 € - 33,9591 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
5,7544 € - 8,9512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
4,9331 € - 5,4812 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Chave sem canhão
24,8436 € - 34,781 € 2 Em stock
45.0 mm
4,111 € - 4,5678 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Chave sem canhão
24,2565 € - 33,9591 € 70 Em stock
45.0 mm
24,8436 € - 34,781 € 22 Em stock
45.0 mm
4,1592 € - 4,6213 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Chave sem canhão
  • de 2
Trinco para pega em T Preto

20121877

Intervalo de preços
34,781 € - 24,8436 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Preto

20121884

Intervalo de preços
34,781 € - 24,8436 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Natural

20121860

Intervalo de preços
6,915 € - 4,4454 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Preto

20052225

Intervalo de preços
36,0933 € - 25,7809 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T

20048020

Intervalo de preços
10,8092 € - 6,9488 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    62.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Natural

20062125

Intervalo de preços
33,9591 € - 24,2565 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T 26.5 mm 80.0 mm Zamak Preto

20062026

Intervalo de preços
8,446 € - 8,446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco para pega em T Natural

20062132

Intervalo de preços
34,781 € - 24,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T 8.5 mm 80.0 mm Zamak Preto

20062064

Intervalo de preços
4,3848 € - 3,9463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco para pega em T Natural

20062231

Intervalo de preços
34,781 € - 24,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Preto

20062200

Intervalo de preços
6,9442 € - 4,4641 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Preto

20062224

Intervalo de preços
34,781 € - 24,8436 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Natural

20062118

Intervalo de preços
33,9591 € - 24,2565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Natural

20062170

Intervalo de preços
8,9512 € - 5,7544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T 28.5 mm 80.0 mm Zamak

20062033

Intervalo de preços
5,4812 € - 4,9331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco para pega em T Natural

20062194

Intervalo de preços
34,781 € - 24,8436 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T 14.5 mm 80.0 mm Zamak

20061951

Intervalo de preços
4,5678 € - 4,111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco para pega em T Natural

20062088

Intervalo de preços
33,9591 € - 24,2565 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Código do material
    7907000090
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T Natural

20062156

Intervalo de preços
34,781 € - 24,8436 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Tipo de pega
    T-Handle Lock
Trinco para pega em T 24.5 mm 80.0 mm Zamak

20061999

Intervalo de preços
4,6213 € - 4,1592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301409000
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm