Menu Procurar

Trinco de quarto de volta de encaixe em plástico

Em stock

Fechaduras de plástico com garras de dedo permitem que o utilizador puxe a porta aberta com facilidade. A estrela desta gama é uma ponta dupla de 5 mm com uma porca de bloqueio.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Tipo de pega Comprimento do furo de montagem Intervalo de espessura de porta compatível Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
1,2359 € - 1,3732 € Solicite o prazo de entrega aqui
14,018 € - 14,018 € 10 Em stock
1,4556 € - 1,6173 € 100 Em stock
14,018 € - 14,018 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,6418 € - 2,9353 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,553 € - 1,7256 € 81 Em stock
7,5875 € - 7,5875 € 40 Em stock
14,018 € - 14,018 € 140 Em stock
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Com chave para diferir
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Com chave para diferir
2,9126 € - 3,2362 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chave Euro
2,9126 € - 3,2362 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chave Euro
2,9126 € - 3,2362 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chave Euro
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chaves iguais
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Com chave para diferir
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Com chave para diferir
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chaves iguais
4,9955 € - 4,9955 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chave Euro
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chaves iguais
Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Puxador com chave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Com chave para diferir
  • de 2
Trinco com chave Preto

20067151

Intervalo de preços
1,3732 € - 1,2359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926300090
Trinco com chave Preto

20123840

Intervalo de preços
14,018 € - 14,018 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Código do material
    3926300090
Trinco com chave Preto

20123888

Intervalo de preços
1,6173 € - 1,4556 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Código do material
    3926300090
Trinco com chave Preto

20123864

Intervalo de preços
14,018 € - 14,018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
Trinco com chave Preto

20123833

Intervalo de preços
2,9353 € - 2,6418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926300090
Trinco com chave Preto

20123871

Intervalo de preços
1,7256 € - 1,553 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Código do material
    3926300090
Trinco com chave Preto

20123895

Intervalo de preços
7,5875 € - 7,5875 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Código do material
    3926300090
Trinco com chave Preto

20123857

Intervalo de preços
14,018 € - 14,018 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Código do material
    3926300090
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078805


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.8 - 2.3 mm
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078836


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.2 - 1.8 mm
Trinco quarto de volta Chave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078881

Intervalo de preços
3,2362 € - 2,9126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.8 - 2.3 mm
Trinco quarto de volta Chave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078874

Intervalo de preços
3,2362 € - 2,9126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.8 - 2.3 mm
Trinco quarto de volta Chave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078911

Intervalo de preços
3,2362 € - 2,9126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.2 - 1.8 mm
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078713


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.8 - 2.3 mm
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078775


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.2 - 1.8 mm
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078829


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.8 - 2.3 mm
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078751


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.2 - 1.8 mm
Trinco quarto de volta Chave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078867

Intervalo de preços
4,9955 € - 4,9955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.2 - 1.8 mm
Trinco quarto de volta Chaves iguais 20.2 mm 22.2 mm PA

20078690


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.2 - 1.8 mm
Trinco quarto de volta Com chave para diferir 20.2 mm 22.2 mm PA

20078782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Mate
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Comprimento do furo de montagem
    20.2 mm
  • Largura do furo de montagem
    22.2 mm
  • Intervalo de espessura de porta compatível
    1.2 - 1.8 mm