Menu Procurar

Trinco de tração 24.0 mm 14.0 mm Aço suave

Referência da Essentra:

10272619

Número de peça do fabricante:

491989

289 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 0,7975 €
125 + 0,7573 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

19,94 €

25 x 0,7975 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Prateado
Material completo Aço suave
Tipo Strike
Diâmetro do furo de montagem 3.5 mm
Comprimento total 24.0 mm
Largura total 14.0 mm
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos