Menu Procurar

Toggle Clamps - Spindle Caps

Em stock

Rubber bumper tips or caps are used as a replacement for metal versions or general replacement as wear item for rubber tipped spindle assemblies.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso C D A B Comprar
0,7834 € - 0,7834 € 650 Em stock
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
0,3078 € - 0,3078 € 1000 Em stock
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
0,5969 € - 0,5969 € 930 Em stock
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
0,3731 € - 0,3731 € 1000 Em stock
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neoprene Preto

20510350

Intervalo de preços
0,7834 € - 0,7834 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neoprene Preto

20510367

Intervalo de preços
0,3078 € - 0,3078 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M5
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neoprene Preto

20510381

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,5969 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M8
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neoprene Preto

20510374

Intervalo de preços
0,3731 € - 0,3731 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M6