Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
65,1082 € - 68,5355 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.50 mm
1,4456 € - 1,5218 € 1860 Em stock
4.4 mm
734,0672 € - 772,709 € 5 Em stock
1.4 mm
3.3 mm
2,6413 € - 2,7802 € 300 Em stock
6.4 mm
1,5708 € - 1,6533 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
2,825 € - 2,9738 € 1950 Em stock
3.2 mm
134,7756 € - 141,8735 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,1826 € - 2,2972 € 60 Em stock
4.4 mm
1,7792 € - 1,873 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
1,13 € - 1,1893 € 570 Em stock
5.0 mm
1,4876 € - 1,5655 € 930 Em stock
2.53 mm
1,4037 € - 1,4777 € 510 Em stock
6.4 mm
1,0744 € - 1,1307 € 198 Em stock
9.8 mm
2,9608 € - 3,1166 € 360 Em stock
6.1 mm
1,6124 € - 1,697 € 90 Em stock
6.4 mm
197,2921 € - 207,6693 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,1544 € - 2,2679 € 1020 Em stock
6.1 mm
2,2379 € - 2,3557 € 240 Em stock
4.4 mm
1,3573 € - 1,4282 € 149 Em stock
16.3 mm
0,6135 € - 0,6455 € 530 Em stock
3.8 mm
  • de 5
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268285

Intervalo de preços
68,5355 € - 65,1082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    2.3 mm
  • Comprimento total
    4.5 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026625

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
1860 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160640

Intervalo de preços
772,709 € - 734,0672 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026564

Intervalo de preços
2,7802 € - 2,6413 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021705

Intervalo de preços
1,6533 € - 1,5708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026601

Intervalo de preços
2,9738 € - 2,825 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Largura total
    3.2 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163344

Intervalo de preços
141,8735 € - 134,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Intervalo de preços
2,2972 € - 2,1826 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026533

Intervalo de preços
1,873 € - 1,7792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.4 mm
  • Largura total
    2.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021699

Intervalo de preços
1,1893 € - 1,13 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Largura total
    5.0 mm
Tira passa-fios 3.2 mm PE Natural

10026595

Intervalo de preços
1,5655 € - 1,4876 €

Níveis de stock
930 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.53 mm
  • Largura total
    2.53 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026632

Intervalo de preços
1,4777 € - 1,4037 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira passa-fios 6.1 mm Nylon 6/6 Natural

10160701

Intervalo de preços
1,1307 € - 1,0744 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    4.3 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    9.8 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026571

Intervalo de preços
3,1166 € - 2,9608 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.1 mm
  • Largura total
    6.1 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10021712

Intervalo de preços
1,697 € - 1,6124 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Intervalo de preços
207,6693 € - 197,2921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Intervalo de preços
2,2679 € - 2,1544 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.1 mm
  • Largura total
    6.1 mm
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026557

Intervalo de preços
2,3557 € - 2,2379 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10015896

Intervalo de preços
1,4282 € - 1,3573 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura interna
    13.1 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    16.3 mm
Tira passa-fios 320.5 mm

10160664

Intervalo de preços
0,6455 € - 0,6135 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    1.4 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    3.8 mm