Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura mínima do painel Cor Espessura máxima do painel Material completo Altura geral Comprar
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
Preto
1.4 mm
Aço inoxidável
5.8 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € 2 Em stock
0.7 mm
Preto
1.1 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
1,9322 € - 2,0338 € 60 Em stock
1.5 mm
Natural
1.5 mm
Poliamida 6
4.4 mm
2,3631 € - 2,4876 € 960 Em stock
0.9 mm
Natural
2.0 mm
Poliamida 6
4.4 mm
3,2806 € - 3,4533 € 240 Em stock
0.4 mm
Natural
2.0 mm
Poliamida 6
4.8 mm
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
4.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
1,4456 € - 1,5218 € 1710 Em stock
1.5 mm
Natural
2.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
426,107 € - 448,5326 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
Natural
1.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.1 mm
1.243,8894 € - 1.309,3572 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
Preto
1.7 mm
Aço inoxidável
5.8 mm
172,8567 € - 181,9539 € 32 Em stock
2.6 mm
Natural
4.2 mm
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
149,2147 € - 157,0742 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
Preto
4.2 mm
Polietileno de baixa densidade
4.8 mm
655,6835 € - 690,1999 € 135 Em stock
0.76 mm
Preto
1.6 mm
Elastómero termoplástico
12.7 mm
126,3977 € - 133,0513 € 264 Em stock
0.9 mm
Preto
1.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
109,6949 € - 115,46 € 28 Em stock
0.9 mm
Preto
1.8 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
120,6644 € - 127,0218 € 187 Em stock
1.8 mm
Natural
2.7 mm
Polietileno de baixa densidade
4.4 mm
211,9005 € - 223,0498 € 1 Em stock
5.1 mm
Branco
6.4 mm
Poliestireno
9.5 mm
135,5901 € - 142,7197 € 2 Em stock
0.8 mm
Cinzento
4.8 mm
Poliamida 6
12.7 mm
0,6334 € - 0,6676 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
Natural
3.3 mm
Poliamida
3.9 mm
1,3573 € - 1,4282 € 149 Em stock
9.7 mm
Natural
13.0 mm
Poliamida
6.5 mm
1.122,6009 € - 1.181,6901 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
Preto
1.7 mm
Aço inoxidável
5.0 mm
  • de 5
Tira passa-fios

10160558

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160596

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 4.4 mm

10019689

Intervalo de preços
2,0338 € - 1,9322 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026540

Intervalo de preços
2,4876 € - 2,3631 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026588

Intervalo de preços
3,4533 € - 3,2806 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Largura total
    8.0 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10021729

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Largura total
    7.2 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026625

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163337

Intervalo de preços
448,5326 € - 426,107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Altura geral
    4.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160565

Intervalo de preços
1.309,3572 € - 1.243,8894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Altura geral
    5.8 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10163313

Intervalo de preços
181,9539 € - 172,8567 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172131

Intervalo de preços
157,0742 € - 149,2147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 12.7 mm TPE Preto

10165973

Intervalo de preços
690,1999 € - 655,6835 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    9.53 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Largura total
    6.74 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163306

Intervalo de preços
133,0513 € - 126,3977 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10172117

Intervalo de preços
115,46 € - 109,6949 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10172094

Intervalo de preços
127,0218 € - 120,6644 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Altura geral
    4.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tira passa-fios 9.5 mm PS Branco

10152768

Intervalo de preços
223,0498 € - 211,9005 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    1
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliestireno
Tira passa-fios 12.7 mm Nylon 6 Cinzento

10005330

Intervalo de preços
142,7197 € - 135,5901 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Largura interna
    4.8 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Comprimento do rolo
    1.2 m
Tira passa-fios 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160688

Intervalo de preços
0,6676 € - 0,6334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    3.3 mm
  • Altura geral
    3.9 mm
  • Largura total
    5.6 mm
Tira passa-fios 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10015896

Intervalo de preços
1,4282 € - 1,3573 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura interna
    13.1 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Largura total
    16.3 mm
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160602

Intervalo de preços
1.181,6901 € - 1.122,6009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável