Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
795,8604 € - 837,7505 € 13 Em stock
3.3 mm
5.8 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € 2 Em stock
3.6 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3,1943 € - 3,3626 € 30 Em stock
8.0 mm
1,57 € - 1,6524 € 60 Em stock
6.4 mm
1,4076 € - 1,4818 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.2 mm
1,3942 € - 1,4674 € 660 Em stock
5.0 mm
2,5719 € - 2,7071 € 690 Em stock
6.4 mm
1,5295 € - 1,6098 € 120 Em stock
4.4 mm
2,7507 € - 2,8956 € 1710 Em stock
3.2 mm
123,0747 € - 129,5534 € 271 Em stock
3,343 € - 3,5188 € 90 Em stock
7.2 mm
414,9046 € - 436,7406 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,301 € - 2,4222 € 480 Em stock
4.4 mm
2,8829 € - 3,0347 € 480 Em stock
6.1 mm
4,5749 € - 4,8155 € 1140 Em stock
8.0 mm
756,4011 € - 796,2209 € 6 Em stock
1.1 mm
3.3 mm
1,4076 € - 1,4818 € 2490 Em stock
4.4 mm
2,0977 € - 2,2083 € 1020 Em stock
6.1 mm
1,7324 € - 1,8237 € 270 Em stock
2.4 mm
  • de 5
Tira passa-fios 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160589

Intervalo de preços
837,7505 € - 795,8604 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    5.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160596

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios

10160558

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026588

Intervalo de preços
3,3626 € - 3,1943 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10021712

Intervalo de preços
1,6524 € - 1,57 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10021729

Intervalo de preços
1,4818 € - 1,4076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    7.2 mm
  • Largura total
    7.2 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026618

Intervalo de preços
1,4674 € - 1,3942 €

Níveis de stock
660 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Largura total
    5.0 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026564

Intervalo de preços
2,7071 € - 2,5719 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021705

Intervalo de preços
1,6098 € - 1,5295 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026601

Intervalo de preços
2,8956 € - 2,7507 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Largura total
    3.2 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163306

Intervalo de preços
129,5534 € - 123,0747 €

Níveis de stock
271 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026656

Intervalo de preços
3,5188 € - 3,343 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    7.2 mm
  • Largura total
    7.2 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163337

Intervalo de preços
436,7406 € - 414,9046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026540

Intervalo de preços
2,4222 € - 2,301 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026571

Intervalo de preços
3,0347 € - 2,8829 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.1 mm
  • Largura total
    6.1 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019702

Intervalo de preços
4,8155 € - 4,5749 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
Tira passa-fios 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160633

Intervalo de preços
796,2209 € - 756,4011 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026625

Intervalo de preços
1,4818 € - 1,4076 €

Níveis de stock
2490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10019696

Intervalo de preços
2,2083 € - 2,0977 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.1 mm
  • Largura total
    6.1 mm
Tira passa-fios 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026533

Intervalo de preços
1,8237 € - 1,7324 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.4 mm
  • Largura total
    2.4 mm