Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
795,8604 € - 837,7505 € 13 Em stock
3.3 mm
5.8 mm
714,7685 € - 752,3944 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
3.3 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € 2 Em stock
3.6 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.6 mm
664,0719 € - 699,0404 € 17 Em stock
4.6 mm
65,0857 € - 68,5156 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.60 mm
3,1943 € - 3,3626 € 60 Em stock
8.0 mm
1,4076 € - 1,4818 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.2 mm
1,4076 € - 1,4818 € 2490 Em stock
4.4 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.8 mm
1.211,1873 € - 1.274,934 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
1.093,0875 € - 1.150,6233 € 1 Em stock
3.6 mm
108,253 € - 113,9489 € 2 Em stock
134,0545 € - 141,1203 € 3 Em stock
1.268,0948 € - 1.334,8285 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
756,4011 € - 796,2209 € 6 Em stock
1.1 mm
3.3 mm
414,9046 € - 436,7406 € Solicite o prazo de entrega aqui
123,0747 € - 129,5534 € 271 Em stock
714,7685 € - 752,3944 € 5 Em stock
1.4 mm
3.3 mm
  • de 5
Tira passa-fios 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160589

Intervalo de preços
837,7505 € - 795,8604 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    5.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160657

Intervalo de preços
752,3944 € - 714,7685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios

10160558

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160596

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160619

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160626

Intervalo de preços
699,0404 € - 664,0719 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268292

Intervalo de preços
68,5156 € - 65,0857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    3.3 mm
  • Comprimento total
    5.6 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026588

Intervalo de preços
3,3626 € - 3,1943 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10021729

Intervalo de preços
1,4818 € - 1,4076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    7.2 mm
  • Largura total
    7.2 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026625

Intervalo de preços
1,4818 € - 1,4076 €

Níveis de stock
2490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160572

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    5.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.8 mm Aço inoxidável Preto

10160565

Intervalo de preços
1.274,934 € - 1.211,1873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160602

Intervalo de preços
1.150,6233 € - 1.093,0875 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172124

Intervalo de preços
113,9489 € - 108,253 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Intervalo de preços
141,1203 € - 134,0545 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10641378

Intervalo de preços
1.334,8285 € - 1.268,0948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160633

Intervalo de preços
796,2209 € - 756,4011 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163337

Intervalo de preços
436,7406 € - 414,9046 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163306

Intervalo de preços
129,5534 € - 123,0747 €

Níveis de stock
271 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160640

Intervalo de preços
752,3944 € - 714,7685 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Tipo
    Flexible
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm