Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
1,7324 € - 1,8237 € 270 Em stock
2.4 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.6 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
714,7685 € - 752,3944 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
3.3 mm
2,1252 € - 2,2368 € 60 Em stock
4.4 mm
1.299,7879 € - 1.368,2005 € 2 Em stock
3.6 mm
664,0719 € - 699,0404 € 17 Em stock
4.6 mm
56,444 € - 59,4104 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
65,0857 € - 68,5156 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.60 mm
2,5719 € - 2,7071 € 690 Em stock
6.4 mm
1,5295 € - 1,6098 € 120 Em stock
4.4 mm
1,4485 € - 1,5244 € 1530 Em stock
2.53 mm
1,3668 € - 1,4389 € 1770 Em stock
6.4 mm
131,2323 € - 138,1436 € Solicite o prazo de entrega aqui
192,1053 € - 202,2096 € 23 Em stock
2,7507 € - 2,8956 € 1710 Em stock
3.2 mm
1,8814 € - 1,9803 € 360 Em stock
7.2 mm
79,5881 € - 83,7699 € Solicite o prazo de entrega aqui
528,4312 € - 556,2515 € 28 Em stock
691,1918 € - 727,5714 € 2 Em stock
7.44 mm
  • de 5
Tira passa-fios 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10026533

Intervalo de preços
1,8237 € - 1,7324 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.4 mm
  • Largura total
    2.4 mm
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160619

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios

10160558

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160657

Intervalo de preços
752,3944 € - 714,7685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Serrilhado
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    3.3 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019672

Intervalo de preços
2,2368 € - 2,1252 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160596

Intervalo de preços
1.368,2005 € - 1.299,7879 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160626

Intervalo de preços
699,0404 € - 664,0719 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 2.4 mm PE Natural

10268261

Intervalo de preços
59,4104 € - 56,444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    1.8 mm
  • Largura interna
    0.9 mm
  • Comprimento total
    2.2 mm
Tira passa-fios 4.0 mm PE Natural

10268292

Intervalo de preços
68,5156 € - 65,0857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    3.3 mm
  • Comprimento total
    5.6 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026564

Intervalo de preços
2,7071 € - 2,5719 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10021705

Intervalo de preços
1,6098 € - 1,5295 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 3.2 mm PE Natural

10026595

Intervalo de preços
1,5244 € - 1,4485 €

Níveis de stock
1530 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    2.4 mm
  • Comprimento total
    2.53 mm
  • Largura total
    2.53 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026632

Intervalo de preços
1,4389 € - 1,3668 €

Níveis de stock
1770 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    6.4 mm
  • Largura total
    6.4 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163344

Intervalo de preços
138,1436 € - 131,2323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Intervalo de preços
202,2096 € - 192,1053 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026601

Intervalo de preços
2,8956 € - 2,7507 €

Níveis de stock
1710 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    3.2 mm
  • Largura total
    3.2 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10026649

Intervalo de preços
1,9803 € - 1,8814 €

Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    7.2 mm
  • Largura total
    7.2 mm
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163283

Intervalo de preços
83,7699 € - 79,5881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172162

Intervalo de preços
556,2515 € - 528,4312 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.9 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 12.7 mm TPE Preto

10165980

Intervalo de preços
727,5714 € - 691,1918 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    9.53 mm
  • Largura total
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Comprimento do rolo
    30.0 m