Menu Procurar

Tira passa cabos

Em stock

As tiras passa-cabos podem ser cortadas à medida pretendida e colocadas à volta de circunferência do furo de um painel ou nas margens de um painel. Estão disponíveis diferentes opções de embalagem e materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima compatível do painel Largura total Comprar
1,4456 € - 1,5218 € 1800 Em stock
4.4 mm
3,2806 € - 3,4533 € 240 Em stock
8.0 mm
1,4456 € - 1,5218 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.2 mm
426,107 € - 448,5326 € Solicite o prazo de entrega aqui
2,3631 € - 2,4876 € 960 Em stock
4.4 mm
134,7756 € - 141,8735 € Solicite o prazo de entrega aqui
542,6988 € - 571,2703 € 44 Em stock
0,6356 € - 0,6687 € 11400 Em stock
4.4 mm
1,2701 € - 1,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
626,3716 € - 659,333 € 55 Em stock
154,7788 € - 162,9239 € 4 Em stock
81,737 € - 86,0317 € 2 Em stock
121,9761 € - 128,397 € Solicite o prazo de entrega aqui
172,8567 € - 181,9539 € Solicite o prazo de entrega aqui
709,854 € - 747,2158 € 2 Em stock
7.44 mm
111,1758 € - 117,0255 € 2 Em stock
0,9859 € - 1,0368 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
1.334,8822 € - 1.405,1419 € 2 Em stock
3.6 mm
682,0018 € - 717,9145 € 17 Em stock
4.6 mm
  • de 5
Tira passa-fios 4.4 mm PE Natural

10026625

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10026588

Intervalo de preços
3,4533 € - 3,2806 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    8.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
Tira passa-fios 4.8 mm PE Natural

10021729

Intervalo de preços
1,5218 € - 1,4456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    1
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    7.2 mm
  • Largura total
    7.2 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163337

Intervalo de preços
448,5326 € - 426,107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 4.4 mm Nylon 6/6 Natural

10026540

Intervalo de preços
2,4876 € - 2,3631 €

Níveis de stock
960 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo
    2
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Comprimento total
    4.4 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira de passa-fios adesiva 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade

10163344

Intervalo de preços
141,8735 € - 134,7756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.5 mm
  • Largura interna
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172162

Intervalo de preços
571,2703 € - 542,6988 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.9 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160671

Intervalo de preços
0,6687 € - 0,6356 €

Níveis de stock
11400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    2.5 mm
  • Largura interna
    2.3 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    4.4 mm
Tira passa-fios 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10160718

Intervalo de preços
1,3376 € - 1,2701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    11.3 mm
Tira passa-fios 1.1 mm 6.4 mm 1.2 m Poliamida 66.6 Cinzento

10153857

Intervalo de preços
659,333 € - 626,3716 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66.6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Comprimento do rolo
    1.2 m
Tira passa-fios 14.3 mm PS Branco

10152751

Intervalo de preços
162,9239 € - 154,7788 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Tipo
    2
  • Largura interna
    3.6 mm
  • Comprimento total
    1.2 m
  • Material completo
    Poliestireno
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10163283

Intervalo de preços
86,0317 € - 81,737 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polietileno de baixa densidade

10172100

Intervalo de preços
128,397 € - 121,9761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    2.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10163320

Intervalo de preços
181,9539 € - 172,8567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 12.7 mm TPE Preto

10165980

Intervalo de preços
747,2158 € - 709,854 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    9.53 mm
  • Largura total
    7.44 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira de passa-fios adesiva 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade

10172124

Intervalo de preços
117,0255 € - 111,1758 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    3.6 mm
  • Largura interna
    4.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Comprimento do rolo
    30.0 m
Tira passa-fios 5.9 mm Nylon 6/6 Natural

10160695

Intervalo de preços
1,0368 € - 0,9859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura do canal
    4.1 mm
  • Largura interna
    5.0 mm
  • Comprimento total
    320.5 mm
  • Largura total
    8.3 mm
Tira passa-fios

10160558

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.5 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160596

Intervalo de preços
1.405,1419 € - 1.334,8822 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Tira passa-fios 5.0 mm Aço inoxidável Preto

10160626

Intervalo de preços
717,9145 € - 682,0018 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Altura do canal
    4.6 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0