Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás PCR

Em produção

Os tampões de Proteção Roscados Quick Fit protegem as roscas e as conexões contra danos durante a produção, armazenamento e transporte, garantindo que permaneçam em boas condições e prontos para uso quando necessário. Mantêm contaminantes como sujidade, poeira, detritos e humidade fora do furo.

Esconde o fio inicial dos fios padrão femininos. São adequados para várias aplicações, incluindo aquelas nas indústrias de engenharia hidráulica e geral. Abrangem uma vasta gama de tamanhos de rosca que cumprem as normas Metricas, de Gás e UNF.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTFUPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca D H h Padrão de rosca Comprar
0,1305 € - 0,203 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,4289 € - 0,6672 € Solicite o prazo de entrega aqui
2" x 11
17.5 mm
GAS
0,125 € - 0,1945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Métrica
0,0882 € - 0,1372 € Solicite o prazo de entrega aqui
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
0,0808 € - 0,1258 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1
14.6 mm
Métrica
0,0546 € - 0,085 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,0707 € - 0,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
17.2 mm
Métrica
0,0819 € - 0,1274 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2.5
18.2 mm
Métrica
0,0779 € - 0,1212 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2
18.2 mm
Métrica
0,0672 € - 0,1045 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14 x 2
17.2 mm
Métrica
0,0742 € - 0,1155 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18 x 2.5
18.3 mm
Métrica
0,2722 € - 0,4235 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,2651 € - 0,4123 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,0951 € - 0,148 € Solicite o prazo de entrega aqui
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,1009 € - 0,157 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,1427 € - 0,222 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,1305 € - 0,203 € Solicite o prazo de entrega aqui
M26 x 1.5
18.7 mm
Métrica
0,1427 € - 0,222 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,1311 € - 0,204 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,0874 € - 0,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14 x 1.5
17.2 mm
Métrica
  • de 2
Tampão roscado 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750978

Intervalo de preços
0,203 € - 0,1305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4" x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751012

Intervalo de preços
0,6672 € - 0,4289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M20 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751081

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão roscado 9/16" x 18 UNF LDPE - PCR Verde

20751142

Intervalo de preços
0,1372 € - 0,0882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16" x 18
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado M10 x 1 LDPE - PCR Verde

20751029

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,0808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    14.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Verde

20750930

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8" x 28
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M16 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751067

Intervalo de preços
0,11 € - 0,0707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M20 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751104

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M20 x 2 LDPE - PCR Verde

20751098

Intervalo de preços
0,1212 € - 0,0779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M14 x 2 LDPE - PCR Verde

20751050

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M18 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751074

Intervalo de preços
0,1155 € - 0,0742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 2.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751005

Intervalo de preços
0,4235 € - 0,2722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1,1/2" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750992

Intervalo de preços
0,4123 € - 0,2651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1,1/4" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751159

Intervalo de preços
0,148 € - 0,0951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.1 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16" x 16
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750961

Intervalo de preços
0,157 € - 0,1009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2" x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 1" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750985

Intervalo de preços
0,222 € - 0,1427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado M26 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751111

Intervalo de preços
0,203 € - 0,1305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751173

Intervalo de preços
0,222 € - 0,1427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    16.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1.5/16" x 12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751166

Intervalo de preços
0,204 € - 0,1311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1.1/16" x 12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751043

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR