Menu Procurar

Tampas de proteção roscadas - Roscas BSP/Gás PCR

Em stock

Os tampões de Proteção Roscados Quick Fit protegem as roscas e as conexões contra danos durante a produção, armazenamento e transporte, garantindo que permaneçam em boas condições e prontos para uso quando necessário. Mantêm contaminantes como sujidade, poeira, detritos e humidade fora do furo.

Esconde o fio inicial dos fios padrão femininos. São adequados para várias aplicações, incluindo aquelas nas indústrias de engenharia hidráulica e geral. Abrangem uma vasta gama de tamanhos de rosca que cumprem as normas Metricas, de Gás e UNF.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTFUPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca D H h Padrão de rosca Comprar
0,0655 € - 0,1019 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
14.6 mm
Métrica
0,0762 € - 0,1186 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18 x 2.5
18.3 mm
Métrica
0,1036 € - 0,1612 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,1465 € - 0,228 € 1500 Em stock
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,134 € - 0,2084 € Solicite o prazo de entrega aqui
M26 x 1.5
18.7 mm
Métrica
0,1465 € - 0,228 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,0757 € - 0,1178 € 5000 Em stock
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,0815 € - 0,1268 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,062 € - 0,0964 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,2796 € - 0,4349 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,2722 € - 0,4235 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,0977 € - 0,152 € Solicite o prazo de entrega aqui
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,1347 € - 0,2095 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,069 € - 0,1074 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14 x 2
17.2 mm
Métrica
0,08 € - 0,1245 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20 x 2
18.2 mm
Métrica
0,0561 € - 0,0873 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,083 € - 0,1292 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1
14.6 mm
Métrica
0,0897 € - 0,1396 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14 x 1.5
17.2 mm
Métrica
0,0577 € - 0,0898 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,0726 € - 0,113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
17.2 mm
Métrica
  • de 2
Tampão roscado M10 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751036

Intervalo de preços
0,1019 € - 0,0655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    14.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M18 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751074

Intervalo de preços
0,1186 € - 0,0762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M18 x 2.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750961

Intervalo de preços
0,1612 € - 0,1036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2" x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 1" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750985

Intervalo de preços
0,228 € - 0,1465 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado M26 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751111

Intervalo de preços
0,2084 € - 0,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M26 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751173

Intervalo de preços
0,228 € - 0,1465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    16.3 mm
  • Tamanho da rosca
    1.5/16" x 12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750947

Intervalo de preços
0,1178 € - 0,0757 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4" x 19
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750954

Intervalo de preços
0,1268 € - 0,0815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8" x 19
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751128

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    15.4 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16" x 20
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751005

Intervalo de preços
0,4349 € - 0,2796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Tamanho da rosca
    1,1/2" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750992

Intervalo de preços
0,4235 € - 0,2722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1,1/4" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
Tampão roscado 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751159

Intervalo de preços
0,152 € - 0,0977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.1 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16" x 16
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751166

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1.1/16" x 12
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M14 x 2 LDPE - PCR Verde

20751050

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M20 x 2 LDPE - PCR Verde

20751098

Intervalo de preços
0,1245 € - 0,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 2
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Verde

20750930

Intervalo de preços
0,0873 € - 0,0561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/8" x 28
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M10 x 1 LDPE - PCR Verde

20751029

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    14.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751043

Intervalo de preços
0,1396 € - 0,0897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão roscado 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751135

Intervalo de preços
0,0898 € - 0,0577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2" x 20
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão roscado M16 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751067

Intervalo de preços
0,113 € - 0,0726 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR