Menu Procurar

Terminações de haste com furo ocular

Em stock

Hastes em aço com parafusos numa grande variedade de tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento ao centro do furo Tamanho da rosca Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento da rosca Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
  • de 2
Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço inoxidável

10501177


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    17.0 mm
  • Diâmetro da haste
    16.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço

10501085


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    130.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Pino com olhal M20 50.0 mm 40.0 mm Aço

10501207


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    130.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M6 32.0 mm 14.0 mm Aço

10501283


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    7.0 mm
  • Diâmetro da haste
    6.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10501078


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Pino com olhal M8 32.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10501337


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Pino com olhal M8 32.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10501351


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Pino com olhal M16 50.0 mm 32.0 mm Aço

10501122


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    17.0 mm
  • Diâmetro da haste
    16.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
Pino com olhal M5 32.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10501276


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da haste
    5.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Pino com olhal M20 50.0 mm 40.0 mm Aço

10501184


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M20 50.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10501191


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço

10501108


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Aço M10 N/A 40.0 mm (C)

10501009


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Pino com olhal M20 63.0 mm 40.0 mm Aço inoxidável

10501238


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    22.0 mm
  • Diâmetro da haste
    20.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    160.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
Pino com olhal M10 40.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10501054


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Pino com olhal M5 32.0 mm 12.0 mm Aço

10501269


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da haste
    5.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
Terminações de haste com furo ocular M10 10.0 mm | 0.394 in Aço inoxidável Preto

10501016


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    12.0 mm
  • Diâmetro da haste
    10.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Pino com olhal M8 32.0 mm 18.0 mm Aço

10501344


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    75.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Pino com olhal M12 40.0 mm 25.0 mm Aço

10501061


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    14.0 mm
  • Diâmetro da haste
    12.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    100.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
Pino com olhal M8 32.0 mm 18.0 mm Aço

10501320


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da cabeça
    9.0 mm
  • Diâmetro da haste
    8.0 mm
  • Comprimento ao centro do furo
    50.0 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm