Menu Procurar

Telescopic Drawer Slides

Em produção

Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.

Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.

Please note: The slides are sold individually as single units.

  • Due to the materials used and the exposed ball bearing sections, these slides are primarily intended for internal, clean applications such as cabinetry, industrial storage systems, and automotive applications.
Material: 304 Stainless Steel, Blackened steel, Cold Rolled Steel Series Code: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Comprar
2,1054 € - 3,0091 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
300.0
Aço escurecido
20.0
2,2697 € - 3,2453 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0
250.0
Aço escurecido
20.0
35,3802 € - 50,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
460.0
Aço inoxidável 304
30.0
25,3669 € - 36,2326 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
310.0
Aço inoxidável 304
30.0
39,2417 € - 56,0639 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
462.0
Aço inoxidável 304
45.0
49,3576 € - 70,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
600.0
612.0
Aço inoxidável 304
45.0
5,2172 € - 7,456 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
457.0
Aço laminado a frio
30.0
8,3803 € - 11,9646 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
552.0
Aço laminado a frio
30.0
9,6333 € - 13,7618 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
350.0
Aço laminado a frio
60.0
10,9273 € - 15,6104 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
400.0
Aço laminado a frio
60.0
28,643 € - 40,9157 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
360.0
Aço inoxidável 304
30.0
2,8859 € - 4,1183 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0
200.0
Aço escurecido
20.0
32,1246 € - 45,8966 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0
410.0
Aço inoxidável 304
30.0
30,2246 € - 43,1751 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
312.0
Aço inoxidável 304
45.0
44,7053 € - 63,8589 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
512.0
Aço inoxidável 304
45.0
70,9452 € - 101,3546 € Solicite o prazo de entrega aqui
558.0
558.0
Aço laminado a frio
200.0
58,2206 € - 83,1665 € Solicite o prazo de entrega aqui
457.0
457.0
Aço laminado a frio
200.0
51,6786 € - 73,8208 € Solicite o prazo de entrega aqui
406.0
406.0
Aço laminado a frio
200.0
30,9435 € - 44,2021 € Solicite o prazo de entrega aqui
508.0
508.0
Aço laminado a frio
60.0
48,2485 € - 68,9322 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
562.0
Aço inoxidável 304
45.0
  • de 4
Corrediça da gaveta 300.0 300.0 20.0 Aço escurecido

20755775

Intervalo de preços
3,0091 € - 2,1054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    600.0
  • c
    85.0
  • e
    121.0
Corrediça da gaveta 250.0 250.0 20.0 Aço escurecido

20755768

Intervalo de preços
3,2453 € - 2,2697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    500.0
  • c
    99.0
  • e
    96.0
Corrediça da gaveta 450.0 460.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755867

Intervalo de preços
50,5387 € - 35,3802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    460.0
  • c
    915.0
  • d
    230.0
  • e
    410.0
Corrediça da gaveta 300.0 310.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755836

Intervalo de preços
36,2326 € - 25,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    310.0
  • c
    615.0
  • d
    160.0
  • e
    260.0
Corrediça da gaveta 450.0 462.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755928

Intervalo de preços
56,0639 € - 39,2417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    462.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Corrediça da gaveta 600.0 612.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755959

Intervalo de preços
70,5036 € - 49,3576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    600.0
  • Slide travel tr
    612.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0
Corrediça da gaveta 450.0 457.0 30.0 Aço laminado a frio

20755676

Intervalo de preços
7,456 € - 5,2172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • c
    160.0
  • c1
    352.0
  • d
    150.0
Corrediça da gaveta 550.0 552.0 30.0 Aço laminado a frio

20755690

Intervalo de preços
11,9646 € - 8,3803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    552.0
  • c
    224.0
  • c1
    448.0
  • d
    160.0
Corrediça da gaveta 350.0 350.0 60.0 Aço laminado a frio

20755713

Intervalo de preços
13,7618 € - 9,6333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • c
    98.0
  • d
    98.0
  • e
    98.0
Corrediça da gaveta 400.0 400.0 60.0 Aço laminado a frio

20755720

Intervalo de preços
15,6104 € - 10,9273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • c
    127.0
  • d
    84.0
  • e
    126.0
Corrediça da gaveta 350.0 360.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755843

Intervalo de preços
40,9157 € - 28,643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    360.0
  • c
    715.0
  • d
    210.0
  • e
    310.0
Corrediça da gaveta 200.0 200.0 20.0 Aço escurecido

20755751

Intervalo de preços
4,1183 € - 2,8859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    200.0
  • a
    400.0
  • c
    71.0
  • e
    71.0
Corrediça da gaveta 400.0 410.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755850

Intervalo de preços
45,8966 € - 32,1246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    410.0
  • c
    815.0
  • d
    180.0
  • e
    360.0
Corrediça da gaveta 300.0 312.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755898

Intervalo de preços
43,1751 € - 30,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    312.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Corrediça da gaveta 500.0 512.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755935

Intervalo de preços
63,8589 € - 44,7053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    512.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    320.0
Corrediça da gaveta 558.0 558.0 200.0 Aço laminado a frio

20755317

Intervalo de preços
101,3546 € - 70,9452 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    558.0
  • Slide travel tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0
Corrediça da gaveta 457.0 457.0 200.0 Aço laminado a frio

20755294

Intervalo de preços
83,1665 € - 58,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Corrediça da gaveta 406.0 406.0 200.0 Aço laminado a frio

20755287

Intervalo de preços
73,8208 € - 51,6786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    406.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • a
    127.0
  • g
    255.0
  • h
    280.0
Corrediça da gaveta 508.0 508.0 60.0 Aço laminado a frio

20755485

Intervalo de preços
44,2021 € - 30,9435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Corrediça da gaveta 550.0 562.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755942

Intervalo de preços
68,9322 € - 48,2485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0