Menu Procurar

Telescopic Drawer Slides

Em produção

Telescopic Drawer Slides consist of multiple interlocking rails that extend and retract in stages. This design allows drawers to open completely, providing full access to contents. The static load capacity is specified at the centre of the rails, through all mounting holes.

Made from high-strength materials, including cold-rolled steel and stainless steel that ensure durability, load-bearing capability, and resistance to wear and corrosion. They are designed to support weights ranging from 20 kg for light applications up to 200 kg for heavier industrial applications.

Please note: The slides are sold individually as single units.

  • Due to the materials used and the exposed ball bearing sections, these slides are primarily intended for internal, clean applications such as cabinetry, industrial storage systems, and automotive applications.
Material: 304 Stainless Steel, Blackened steel, Cold Rolled Steel Series Code: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Slide length sl Slide travel tr Material Load/pair max. kg Comprar
28,03 € - 40,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
650.0
674.0
Aço laminado a frio
80.0
20,09 € - 28,70 € Solicite o prazo de entrega aqui
558.8
558.8
Aço laminado a frio
60.0
11,14 € - 15,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.8
304.8
Aço laminado a frio
60.0
21,39 € - 30,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
660.4
660.4
Aço laminado a frio
60.0
20,75 € - 29,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
609.6
609.6
Aço laminado a frio
60.0
5,54 € - 7,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
450.0
Aço laminado a frio
45.0
3,01 € - 4,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0
254.0
Aço laminado a frio
30.0
8,16 € - 11,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
508.0
Aço laminado a frio
30.0
30,04 € - 42,92 € Solicite o prazo de entrega aqui
700.0
720.0
Aço laminado a frio
80.0
16,96 € - 24,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
457.2
457.2
Aço laminado a frio
60.0
3,70 € - 5,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
300.0
Aço laminado a frio
45.0
6,48 € - 9,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
500.0
500.0
Aço laminado a frio
45.0
9,18 € - 13,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
700.0
700.0
Aço laminado a frio
45.0
8,16 € - 11,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
300.0
300.0
Aço laminado a frio
60.0
12,01 € - 17,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
450.0
450.0
Aço laminado a frio
60.0
2,31 € - 3,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
350.0
Aço escurecido
20.0
18,05 € - 25,78 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0
210.0
Aço inoxidável 304
30.0
21,32 € - 30,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0
260.0
Aço inoxidável 304
30.0
41,00 € - 58,57 € Solicite o prazo de entrega aqui
550.0
560.0
Aço inoxidável 304
30.0
31,67 € - 45,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0
362.0
Aço inoxidável 304
45.0
  • de 4
Corrediça da gaveta 650.0 674.0 80.0 Aço laminado a frio

20755423

Intervalo de preços
40,04 € - 28,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Corrediça da gaveta 558.8 558.8 60.0 Aço laminado a frio

20755492

Intervalo de preços
28,70 € - 20,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    558.8
  • Slide travel tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Corrediça da gaveta 304.8 304.8 60.0 Aço laminado a frio

20755447

Intervalo de preços
15,92 € - 11,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Corrediça da gaveta 660.4 660.4 60.0 Aço laminado a frio

20755515

Intervalo de preços
30,56 € - 21,39 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    660.4
  • Slide travel tr
    660.4
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Corrediça da gaveta 609.6 609.6 60.0 Aço laminado a frio

20755508

Intervalo de preços
29,64 € - 20,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    609.6
  • Slide travel tr
    609.6
  • b
    352.0
  • c
    480.0
  • d
    25.45
Corrediça da gaveta 450.0 450.0 45.0 Aço laminado a frio

20755577

Intervalo de preços
7,91 € - 5,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    160.0
Corrediça da gaveta 250.0 254.0 30.0 Aço laminado a frio

20755638

Intervalo de preços
4,30 € - 3,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • c
    160.0
  • i
    160.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Corrediça da gaveta 500.0 508.0 30.0 Aço laminado a frio

20755683

Intervalo de preços
11,65 € - 8,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • c
    192.0
  • c1
    416.0
  • d
    160.0
Corrediça da gaveta 700.0 720.0 80.0 Aço laminado a frio

20755430

Intervalo de preços
42,92 € - 30,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    720.0
  • c
    288.0
  • e
    576.0
  • f
    288.0
Corrediça da gaveta 457.2 457.2 60.0 Aço laminado a frio

20755478

Intervalo de preços
24,23 € - 16,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    457.2
  • Slide travel tr
    457.2
  • b
    352.0
  • d
    25.45
  • e
    32.15
Corrediça da gaveta 300.0 300.0 45.0 Aço laminado a frio

20755546

Intervalo de preços
5,28 € - 3,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    96.0
Corrediça da gaveta 500.0 500.0 45.0 Aço laminado a frio

20755584

Intervalo de preços
9,26 € - 6,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    192.0
Corrediça da gaveta 700.0 700.0 45.0 Aço laminado a frio

20755621

Intervalo de preços
13,12 € - 9,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    700.0
  • Slide travel tr
    700.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    288.0
Corrediça da gaveta 300.0 300.0 60.0 Aço laminado a frio

20755706

Intervalo de preços
11,66 € - 8,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • c
    98.0
  • d
    49.0
  • e
    98.0
Corrediça da gaveta 450.0 450.0 60.0 Aço laminado a frio

20755737

Intervalo de preços
17,16 € - 12,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • c
    127.0
  • d
    135.0
  • e
    127.0
Corrediça da gaveta 350.0 350.0 20.0 Aço escurecido

20755782

Intervalo de preços
3,30 € - 2,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    350.0
  • a
    700.0
  • c
    135.0
  • e
    146.0
Corrediça da gaveta 200.0 210.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755812

Intervalo de preços
25,78 € - 18,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    210.0
  • c
    415.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Corrediça da gaveta 250.0 260.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755829

Intervalo de preços
30,46 € - 21,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    260.0
  • c
    515.0
  • d
    85.0
  • e
    210.0
Corrediça da gaveta 550.0 560.0 30.0 Aço inoxidável 304

20755881

Intervalo de preços
58,57 € - 41,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    560.0
  • c
    1100.0
  • d
    230.0
  • e
    352.0
Corrediça da gaveta 350.0 362.0 45.0 Aço inoxidável 304

20755904

Intervalo de preços
45,24 € - 31,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    362.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0