Menu Procurar

Expansion Sealing Plugs - Metric

Em produção

These metric-sized expansion sealing plugs are intended to offer efficient, high-pressure sealing of apertures or cavities, obstructing the entry of dust, moisture, air and gas.

The expander ball is inserted into the plug sleeve. The plug ball's separate grooved sealing rings are pushed into the housing. It stays in place with the ball pressed up against the counterbore shoulder.

It is simple to install since it does not need tapping, reaming, machining of O-ring grooves, or using tapes or sealants. Commonly used in applications, including fluid power systems, pneumatic systems, hydraulic systems, industrial and valves.

  • It offers efficient, high-pressure sealing of apertures or cavities.
  • Obstructs the entry of dust, moisture, air and gas.
  • Used in applications, including fluid power systems, and pneumatic systems.
Series Code: SRP0190

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da esfera d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material do corpo l1 d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
6.0
8.7
5.3
Aço Zincado
6.5
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
3.0
4.6
2.2
Aço Zincado
3.6
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
4.0
5.2
3.3
Aço inoxidável 303
4.0
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0
7.1
4.3
Aço inoxidável 303
5.5
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
3.0
4.6
2.2
Aço inoxidável 303
3.6
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 316
5.0
7.1
4.3
Aço inoxidável 316
5.5
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
6.0
8.7
5.3
Alumínio
6.5
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
7.0
10.2
6.4
Alumínio
7.5
7.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
8.0
11.6
7.4
Alumínio
8.5
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
8.0
11.6
7.4
Aço Zincado
8.5
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0
15.2
9.4
Aço inoxidável 303
11.0
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
5.0
7.1
4.3
Alumínio
5.5
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
6.0
8.7
5.3
Aço inoxidável 303
6.5
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.0
10.2
6.4
Aço inoxidável 303
7.5
7.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.0
10.2
6.4
Aço Zincado
7.5
7.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
4.0
5.2
3.3
Aço Zincado
4.0
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0
7.1
4.3
Aço Zincado
5.5
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
7.0
10.2
6.4
Aço inoxidável 303
7.5
7.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
8.0
11.6
7.4
Aço inoxidável 303
8.5
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
4.0
5.2
3.3
Aço inoxidável 303
4.0
4.0
  • de 3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Aço Zincado

20250416


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Aço Zincado

20250287


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 4.0 4.0 Aço inoxidável 303

20250249


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Aço inoxidável 303

20250331


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Aço inoxidável 303

20250225


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Aço inoxidável 316

20250348


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Alumínio

20250409


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Alumínio

20250454


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Alumínio

20250508


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Aço Zincado

20250515


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 10.0 11.0 Aço inoxidável 303

20250584


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Alumínio

20250355


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Aço inoxidável 303

20250379


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Aço inoxidável 303

20250430


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Aço Zincado

20250461


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 4.0 4.0 Aço Zincado

20250317


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Aço Zincado

20250362


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Aço inoxidável 303

20250423


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 8.0 8.5 Aço inoxidável 303

20250478


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Bujão vedante expansível 4.0 4.0 Aço inoxidável 303

20250294


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3