Menu Procurar

Expansion Sealing Plugs - Metric

Em produção

These metric-sized expansion sealing plugs are intended to offer efficient, high-pressure sealing of apertures or cavities, obstructing the entry of dust, moisture, air and gas.

The expander ball is inserted into the plug sleeve. The plug ball's separate grooved sealing rings are pushed into the housing. It stays in place with the ball pressed up against the counterbore shoulder.

It is simple to install since it does not need tapping, reaming, machining of O-ring grooves, or using tapes or sealants. Commonly used in applications, including fluid power systems, pneumatic systems, hydraulic systems, industrial and valves.

  • It offers efficient, high-pressure sealing of apertures or cavities.
  • Obstructs the entry of dust, moisture, air and gas.
  • Used in applications, including fluid power systems, and pneumatic systems.
Series Code: SRP0190

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da esfera d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material do corpo l1 d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
22.0
34.0
20.7
Aço Zincado
25.0
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
18.0
26.4
16.7
Aço inoxidável 303
19.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
18.0
26.4
16.7
Alumínio
19.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
18.0
26.4
16.7
Aço Zincado
19.0
18.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
20.0
30.1
18.7
Aço inoxidável 303
22.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
14.0
20.6
12.7
Aço inoxidável 303
15.0
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
14.0
20.6
12.7
Aço inoxidável 303
15.0
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
16.0
23.4
14.7
Aço inoxidável 303
17.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
20.0
30.1
18.7
Alumínio
22.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
3.0
4.6
2.2
Aço inoxidável 303
3.6
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
3.0
4.6
2.2
Alumínio
3.6
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
22.0
34.0
20.7
Aço inoxidável 303
25.0
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
20.0
30.1
18.7
Aço Zincado
22.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
22.0
34.0
20.7
Alumínio
25.0
22.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
3.0
4.6
2.2
Aço inoxidável 303
3.6
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 316
5.0
7.1
4.3
Aço inoxidável 316
5.5
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
5.0
7.1
4.3
Alumínio
5.5
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável 303
6.0
8.7
5.3
Aço inoxidável 303
6.5
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
7.0
10.2
6.4
Aço inoxidável 303
7.5
7.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
3.0
4.6
2.2
Aço Zincado
3.6
3.0
  • de 3
Bujão vedante expansível 22.0 25.0 Aço Zincado

20250911


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Aço inoxidável 303

20250782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Alumínio

20250805


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 18.0 19.0 Aço Zincado

20250812


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Bujão vedante expansível 20.0 22.0 Aço inoxidável 303

20250829


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Aço inoxidável 303

20250683


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bujão vedante expansível 14.0 15.0 Aço inoxidável 303

20250676


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Bujão vedante expansível 16.0 17.0 Aço inoxidável 303

20250737


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Bujão vedante expansível 20.0 22.0 Alumínio

20250850


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Aço inoxidável 303

20250225


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Alumínio

20250270


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 22.0 25.0 Aço inoxidável 303

20250874


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bujão vedante expansível 20.0 22.0 Aço Zincado

20250867


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Bujão vedante expansível 22.0 25.0 Alumínio

20250904


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Aço inoxidável 303

20250263


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Aço inoxidável 316

20250348


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 5.0 5.5 Alumínio

20250355


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Bujão vedante expansível 6.0 6.5 Aço inoxidável 303

20250379


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Bujão vedante expansível 7.0 7.5 Aço inoxidável 303

20250430


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Bujão vedante expansível 3.0 3.6 Aço Zincado

20250287


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2