Menu Procurar

Tampões Slottex

Em stock

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Thread Sizes (All) h Cor Material Padrão de rosca Tipo Comprar
0,4184 € - 0,9247 € 4250 Em stock
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,182 € - 0,4025 € 51300 Em stock
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1542 € - 0,341 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Amarelo
HDPE
Roscas métricas
5
0,4308 € - 0,9525 € 8500 Em stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
BSP
0,3183 € - 0,3351 € 3099 Em stock
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,5142 € - 0,5412 € 2748 Em stock
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,0986 € - 0,1036 € 10776 Em stock
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,7792 € - 0,8212 € 1244 Em stock
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,4713 € - 0,4961 € 895 Em stock
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,157 € - 0,3472 € 2250 Em stock
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Azul
HDPE
UNF
0,3405 € - 0,7528 € 6300 Em stock
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Azul
HDPE
UNF
0,1192 € - 0,2636 € 33000 Em stock
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
1,2126 € - 1,2756 € 9654 Em stock
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
0,0946 € - 0,1472 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M10 x 1.0
9.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
2
0,1035 € - 0,1611 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1;6
10.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
2
0,1313 € - 0,2043 € 3000 Em stock
32.0 mm
3/4-15 in
13.5 mm
Amarelo
HDPE
BSP
2
0,1051 € - 0,1636 € 10000 Em stock
19.0 mm
M14 x 1;6
12.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
2
0,1019 € - 0,1586 € 9000 Em stock
19.0 mm
1/4-20 in
12.5 mm
Amarelo
HDPE
BSP
2
0,1517 € - 0,236 € 80 Em stock
50.0 mm
1-1/4-12 in
15.0 mm
Amarelo
HDPE
BSP
2
0,0969 € - 0,1507 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
1/8-29 in
10.0 mm
Amarelo
HDPE
BSP
2
  • de 5
Tampão Slottex 54.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262191

Intervalo de preços
0,9247 € - 0,4184 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 26.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10253830

Intervalo de preços
0,4025 € - 0,182 €

Níveis de stock
51300 Em stock
Características
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas métricas M14 x 1 Amarelo HDPE

10122150

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampão Slottex 50.0 mm Roscas BSP Amarelo Nylon 6

10253847

Intervalo de preços
0,9525 € - 0,4308 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 34.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262313

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3183 €

Níveis de stock
3099 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 48.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262351

Intervalo de preços
0,5412 € - 0,5142 €

Níveis de stock
2748 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 14.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262276

Intervalo de preços
0,1036 € - 0,0986 €

Níveis de stock
10776 Em stock
Características
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 55.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262436

Intervalo de preços
0,8212 € - 0,7792 €

Níveis de stock
1244 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 40.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262399

Intervalo de preços
0,4961 € - 0,4713 €

Níveis de stock
895 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 17.3 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148877

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex Azul Roscas UNF

10148914

Intervalo de preços
0,7528 € - 0,3405 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 20.5 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262115

Intervalo de preços
0,2636 € - 0,1192 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 68.0 mm Amarelo Nylon 6

10262474

Intervalo de preços
1,2756 € - 1,2126 €

Níveis de stock
9654 Em stock
Características
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Cor
    Amarelo
Tampão Slottex 14.0 mm Roscas métricas M10 x 1 Amarelo HDPE

20597931

Intervalo de preços
0,1472 € - 0,0946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1.0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 17.0 mm Roscas métricas M12 x 1.5 Amarelo HDPE

20597962

Intervalo de preços
0,1611 € - 0,1035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;6
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 32.0 mm Roscas BSP 3/4" x 14 Amarelo HDPE

20597870

Intervalo de preços
0,2043 € - 0,1313 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • SW
    19.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4-15 in
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas métricas M14 x 1.5 Amarelo HDPE

20597979

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,1051 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;6
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas BSP 1/4" x 19 Amarelo HDPE

20597849

Intervalo de preços
0,1586 € - 0,1019 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20 in
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 50.0 mm Roscas BSP 1.1/4" x 11 Amarelo HDPE

20597894

Intervalo de preços
0,236 € - 0,1517 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • SW
    24.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4-12 in
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 16.0 mm Roscas BSP 1/8" x 28 Amarelo HDPE

20597832

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,0969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29 in
  • Padrão de rosca
    BSP