Menu Procurar

Tampões Slottex

Em stock

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Thread Sizes (All) h Cor Material Padrão de rosca Tipo Comprar
0,0986 € - 0,1036 € 10776 Em stock
14.5 mm
M10 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,2765 € - 0,2911 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,2376 € - 0,2502 € 6038 Em stock
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,2947 € - 0,3101 € 9144 Em stock
33.0 mm
M27 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,4768 € - 1,054 € 1870 Em stock
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,378 € - 0,3979 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,6548 € - 0,6893 € 2578 Em stock
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,424 € - 0,4461 € 4980 Em stock
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,4003 € - 0,4213 € 8686 Em stock
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,3183 € - 0,3351 € 3099 Em stock
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,5142 € - 0,5412 € 2748 Em stock
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,4713 € - 0,4961 € 895 Em stock
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,8743 € - 0,9208 € 690 Em stock
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,2557 € - 0,5653 € 7700 Em stock
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Azul
HDPE
UNF
0,2418 € - 0,5346 € 350 Em stock
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Azul
HDPE
UNF
0,378 € - 0,3979 € 2000 Em stock
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,7198 € - 0,7579 € 869 Em stock
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,6367 € - 0,6703 € 2885 Em stock
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,5381 € - 0,5663 € 5840 Em stock
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1014 € - 0,2243 € 500 Em stock
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
2
  • de 5
Tampão Slottex 14.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262276

Intervalo de preços
0,1036 € - 0,0986 €

Níveis de stock
10776 Em stock
Características
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 32.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262290

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,2765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 30.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262283

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2376 €

Níveis de stock
6038 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 33.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262306

Intervalo de preços
0,3101 € - 0,2947 €

Níveis de stock
9144 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 45.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262344

Intervalo de preços
1,054 € - 0,4768 €

Níveis de stock
1870 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 38.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262320

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 52.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262368

Intervalo de preços
0,6893 € - 0,6548 €

Níveis de stock
2578 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 38.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262382

Intervalo de preços
0,4461 € - 0,424 €

Níveis de stock
4980 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 40.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262337

Intervalo de preços
0,4213 € - 0,4003 €

Níveis de stock
8686 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 34.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262313

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,3183 €

Níveis de stock
3099 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 48.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262351

Intervalo de preços
0,5412 € - 0,5142 €

Níveis de stock
2748 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 40.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262399

Intervalo de preços
0,4961 € - 0,4713 €

Níveis de stock
895 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 60.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262443

Intervalo de preços
0,9208 € - 0,8743 €

Níveis de stock
690 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 15.8 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148860

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
7700 Em stock
Características
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 23.9 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148907

Intervalo de preços
0,5346 € - 0,2418 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 33.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262375

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 52.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262429

Intervalo de preços
0,7579 € - 0,7198 €

Níveis de stock
869 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 50.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262412

Intervalo de preços
0,6703 € - 0,6367 €

Níveis de stock
2885 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M42 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 45.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262405

Intervalo de preços
0,5663 € - 0,5381 €

Níveis de stock
5840 Em stock
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074961

Intervalo de preços
0,2243 € - 0,1014 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica