Menu Procurar

Tampões Slottex

Em stock

Os tampões Slottex são aparafusados em tampões de proteção que podem ser aplicados ou removidos com chave de fenda, chave inglesa ou cabeça de chave de caixa. Podem ser apertados manualmente ou com uma ferramenta elétrica. A gama abrange uma ampla oferta de dimensões adequadas para roscas métricas, roscas BSP e roscas UNF.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Thread Sizes (All) h Cor Material Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1167 € - 0,2581 € 33614 Em stock
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1082 € - 0,2393 € 17000 Em stock
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1061 € - 0,1116 € 11645 Em stock
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,0971 € - 0,2147 € 15290 Em stock
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,1321 € - 0,2922 € 50100 Em stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,2487 € - 0,55 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,2544 € - 0,2677 € 11998 Em stock
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Amarelo
Nylon 6
0,4308 € - 0,9525 € 8500 Em stock
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
BSP
0,1192 € - 0,2636 € 33000 Em stock
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,3169 € - 0,7005 € 100 Em stock
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,8799 € - 0,9263 € 3014 Em stock
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Amarelo
Nylon 6
0,1123 € - 0,2482 € 7500 Em stock
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Amarelo
Nylon 6
Métrica
0,1014 € - 0,2243 € 13000 Em stock
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Amarelo
Nylon 6
UNF
0,4072 € - 0,9002 € 480 Em stock
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Azul
HDPE
UNF
0,264 € - 0,5838 € 4800 Em stock
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Azul
HDPE
UNF
0,2557 € - 0,5653 € 7700 Em stock
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Azul
HDPE
UNF
0,2418 € - 0,5346 € 350 Em stock
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Azul
HDPE
UNF
0,1014 € - 0,2243 € 500 Em stock
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Amarelo
HDPE
Métrica
2
0,4323 € - 0,9556 € 4000 Em stock
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Azul
HDPE
UNF
  • de 5
Tampão Slottex 17.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10253823

Intervalo de preços
0,2581 € - 0,1167 €

Níveis de stock
33614 Em stock
Características
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 12.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10253809

Intervalo de preços
0,2393 € - 0,1082 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 17.0 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10262269

Intervalo de preços
0,1116 € - 0,1061 €

Níveis de stock
11645 Em stock
Características
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 16.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262085

Intervalo de preços
0,2147 € - 0,0971 €

Níveis de stock
15290 Em stock
Características
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 22.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262122

Intervalo de preços
0,2922 € - 0,1321 €

Níveis de stock
50100 Em stock
Características
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 33.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262160

Intervalo de preços
0,55 € - 0,2487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 29.5 mm Amarelo Nylon 6

10262450

Intervalo de preços
0,2677 € - 0,2544 €

Níveis de stock
11998 Em stock
Características
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Cor
    Amarelo
Tampão Slottex 50.0 mm Roscas BSP Amarelo Nylon 6

10253847

Intervalo de preços
0,9525 € - 0,4308 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão Slottex 20.5 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262115

Intervalo de preços
0,2636 € - 0,1192 €

Níveis de stock
33000 Em stock
Características
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 26.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262139

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262177

Intervalo de preços
0,7005 € - 0,3169 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 56.0 mm Amarelo Nylon 6

10262467

Intervalo de preços
0,9263 € - 0,8799 €

Níveis de stock
3014 Em stock
Características
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Cor
    Amarelo
Tampão Slottex 14.5 mm Roscas métricas Amarelo Nylon 6

10253816

Intervalo de preços
0,2482 € - 0,1123 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 17.0 mm Roscas UNF Amarelo Nylon 6

10262092

Intervalo de preços
0,2243 € - 0,1014 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 33.3 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148853

Intervalo de preços
0,9002 € - 0,4072 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 19.1 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148884

Intervalo de preços
0,5838 € - 0,264 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 15.8 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148860

Intervalo de preços
0,5653 € - 0,2557 €

Níveis de stock
7700 Em stock
Características
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 23.9 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148907

Intervalo de preços
0,5346 € - 0,2418 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão Slottex 19.0 mm Roscas métricas Amarelo HDPE

10074961

Intervalo de preços
0,2243 € - 0,1014 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão Slottex 30.0 mm Roscas UNF Azul HDPE

10148921

Intervalo de preços
0,9556 € - 0,4323 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Padrão de rosca
    UNF