Menu Procurar

Tampões roscados com junta

Em stock

Os tampões com juntas roscados destinam-se a estabelecer uma vedação firme e segura, impedindo a entrada de pó, sujidade e outros componentes indesejados. A inclusão de uma vedante/anilha vedante aumenta as capacidades de vedação, adicionando mais uma camada de proteção contra fugas e impurezas.

Os tampões roscados são fáceis de instalar e remover da aplicação, utilizando uma aparafusadora reta, chave sextavada ou inglesa. Podem suportar temperaturas de -30 C a +90 C.

Frequentemente utilizados em sistemas hidráulicos e pneumáticos, nos setores automóvel e de engenharia geral.

  • Proporcionam uma vedação estanque, impedindo a entrada de contaminantes.
  • Fáceis de instalar e remover utilizando uma aparafusadora reta, uma chave sextavada ou inglesa.
  • Capacidade para suportar temperaturas de -30 C a +90 C.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Cor: Vermelho, Amarelo, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Thread Sizes (All) Cor Material H Padrão de rosca Tipo Comprar
0,5991 € - 1,3239 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
1”
Branco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas de gás
2
0,5244 € - 0,7288 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
3/4”
Branco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas de gás
2
0,4944 € - 0,769 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1/2”
Branco
PA;TPE
20.0 mm
Roscas de gás
2
0,3026 € - 0,4707 € 1400 Em stock
16.0 mm
1/8”
Branco
PA;TPE
16.0 mm
Roscas de gás
1
1,2429 € - 2,7471 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
1-1/4”
Branco
PA;TPE
26.0 mm
Roscas de gás
2
0,2789 € - 0,6165 € 9000 Em stock
24.0 mm
3/8”
Branco
PA;TPE
18.0 mm
Roscas de gás
1
0,2522 € - 0,5574 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
1/4”
Branco
PA;TPE
18.0 mm
Roscas de gás
2
0,3005 € - 0,4675 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
7/8"
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.1 mm
Roscas de gás
2
0,4602 € - 0,7158 € Solicite o prazo de entrega aqui
105.0 mm
3"
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.5 mm
Roscas de gás
2
0,1153 € - 0,1794 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
M12 x 1.0
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.7 mm
Métrica
2
0,2218 € - 0,345 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3 mm
M25 x 1.5
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.5 mm
Métrica
2
0,2204 € - 0,3429 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
1/2-14
Amarelo
Nylon 6
19.5 mm
Imperial
1
0,244 € - 0,3795 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.7 mm
M26 x 1.5
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.7 mm
Métrica
2
0,1214 € - 0,1889 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.7 mm
M12 x 1.5
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.3 mm
Métrica
2
0,1377 € - 0,2142 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.4 mm
M18 x 1.5
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.3 mm
Métrica
2
0,1667 € - 0,2593 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
M20 x 2.5
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Métrica
2
0,1514 € - 0,2356 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
M20 x 1.5
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Métrica
2
0,1041 € - 0,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.3 mm
M8 x 1.0
Vermelho
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.3 mm
Métrica
2
0,2161 € - 0,3361 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M18 x 1.5
Amarelo
Nylon 6
17.5 mm
Métrica
1
0,2049 € - 0,3188 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
M22 x 1.5
Amarelo
Nylon 6
17.5 mm
Métrica
1
  • de 3
Tampão roscado com junta Roscas BSP, Roscas de gás 1” PA;TPE Branco

10106891

Intervalo de preços
1,3239 € - 0,5991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
Tampão roscado com junta Roscas BSP, Roscas de gás 3/4” PA;TPE Branco

10106884

Intervalo de preços
0,7288 € - 0,5244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
Tampão roscado com junta Roscas BSP, Roscas de gás 1/2” PA;TPE Branco

10106877

Intervalo de preços
0,769 € - 0,4944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
1/8” Roscas BSP, Roscas de gás N/A Branco PA;TPE

10106846

Intervalo de preços
0,4707 € - 0,3026 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
Tampão roscado com junta Roscas BSP, Roscas de gás 1-1/4” PA;TPE Branco

10106907

Intervalo de preços
2,7471 € - 1,2429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
Tampão roscado com junta Roscas BSP, Roscas de gás 3/8” PA;TPE Branco

10106860

Intervalo de preços
0,6165 € - 0,2789 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
1/4” Roscas BSP, Roscas de gás N/A Branco PA;TPE

10106853

Intervalo de preços
0,5574 € - 0,2522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Tampão roscado com junta Roscas de gás 7/8" LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597580

Intervalo de preços
0,4675 € - 0,3005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8"
Tampão roscado com junta Roscas de gás 3" LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597634

Intervalo de preços
0,7158 € - 0,4602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3"
Tampão roscado com junta Roscas métricas M12 LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597665

Intervalo de preços
0,1794 € - 0,1153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.0
Tampão roscado com junta Roscas métricas M25 LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597757

Intervalo de preços
0,345 € - 0,2218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25 x 1.5
Tampão roscado com junta Roscas de gás 1/2" Nylon 6 Amarelo

20597498

Intervalo de preços
0,3429 € - 0,2204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Tampão roscado com junta Roscas métricas M26 LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597764

Intervalo de preços
0,3795 € - 0,244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    32.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1.5
Tampão roscado com junta Roscas métricas M12 LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597672

Intervalo de preços
0,1889 € - 0,1214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.5
Tampão roscado com junta Roscas métricas M18 LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597702

Intervalo de preços
0,2142 € - 0,1377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.5
Tampão roscado com junta Roscas métricas M20 LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597726

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,1667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 2.5
Tampão roscado com junta Roscas métricas M20 LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597719

Intervalo de preços
0,2356 € - 0,1514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.5
Tampão roscado com junta Roscas métricas M8 LDPE-PIR + NEOPRENE Vermelho

20597641

Intervalo de preços
0,162 € - 0,1041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.0
Tampão roscado com junta Roscas métricas M18 Nylon 6 Amarelo

20597436

Intervalo de preços
0,3361 € - 0,2161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
Tampão roscado com junta Roscas métricas M22 Nylon 6 Amarelo

20597450

Intervalo de preços
0,3188 € - 0,2049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    18.0 mm