Menu Procurar

Tampões O-ring roscados - Roscas UNF

Em stock

Os tampões roscados O-ring têm um ressalto flangeado de compressão e um O-ring para uma vedação estanque e proteção superior contra vazamento para roscas hidráulicas. Pode ser aplicado e removido manualmente, chave inglesa, soquete ou chave de fenda. Disponíveis em roscas métricas, UNF e BSP/gás.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade S D Thread Sizes (All) Cor H L Padrão de rosca Comprar
0,4309 € - 0,9526 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Amarelo
27.2 mm
19.6 mm
0,0935 € - 0,2068 € 39000 Em stock
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Amarelo
15.2 mm
10.7 mm
0,0921 € - 0,2037 € 8400 Em stock
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Preto
17.6 mm
10.4 mm
0,2154 € - 0,4761 € 540 Em stock
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Amarelo
23.1 mm
16.8 mm
0,7631 € - 1,6867 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Amarelo
26.7 mm
19.0 mm
0,1681 € - 0,3717 € 6750 Em stock
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Amarelo
18.0 mm
13.2 mm
0,1152 € - 0,2546 € 5000 Em stock
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Amarelo
14.5 mm
9.9 mm
0,1779 € - 0,3933 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Amarelo
20.3 mm
14.2 mm
0,5186 € - 1,146 € 175 Em stock
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Amarelo
25.2 mm
17.8 mm
0,6047 € - 1,3364 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Amarelo
25.2 mm
17.8 mm
0,1288 € - 0,2505 € 5062 Em stock
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Preto
17.6 mm
10.4 mm
0,3961 € - 0,8757 € 1870 Em stock
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Amarelo
25.4 mm
17.8 mm
0,4183 € - 0,9248 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Amarelo
25.4 mm
17.8 mm
0,189 € - 0,4178 € 30150 Em stock
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Amarelo
20.3 mm
14.2 mm
0,2623 € - 0,2887 € 3000 Em stock
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Amarelo
23.1 mm
16.8 mm
0,8033 € - 1,7759 € 700 Em stock
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Amarelo
26.7 mm
19.0 mm
0,2488 € - 0,55 € 14800 Em stock
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Amarelo
14.5 mm
9.9 mm
0,1765 € - 0,3901 € 3080 Em stock
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Amarelo
18.0 mm
13.2 mm
0,4504 € - 0,9956 € 192 Em stock
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Amarelo
27.2 mm
19.6 mm
0,1016 € - 0,2247 € 2700 Em stock
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Amarelo
15.2 mm
10.7 mm
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149607

Intervalo de preços
0,9526 € - 0,4309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149683

Intervalo de preços
0,2068 € - 0,0935 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Tampão roscado Roscas UNC PP Preto

10149669

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,0921 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149546

Intervalo de preços
0,4761 € - 0,2154 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149621

Intervalo de preços
1,6867 € - 0,7631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149706

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,1681 €

Níveis de stock
6750 Em stock
Características
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149645

Intervalo de preços
0,2546 € - 0,1152 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149720

Intervalo de preços
0,3933 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149584

Intervalo de preços
1,146 € - 0,5186 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149591

Intervalo de preços
1,3364 € - 0,6047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNC PP Preto

10149676

Intervalo de preços
0,2505 € - 0,1288 €

Níveis de stock
5062 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Tampão roscado Roscas UNF PP Amarelo

10149560

Intervalo de preços
0,8757 € - 0,3961 €

Níveis de stock
1870 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149577

Intervalo de preços
0,9248 € - 0,4183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149737

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,189 €

Níveis de stock
30150 Em stock
Características
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149553

Intervalo de preços
0,2887 € - 0,2623 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149638

Intervalo de preços
1,7759 € - 0,8033 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149652

Intervalo de preços
0,55 € - 0,2488 €

Níveis de stock
14800 Em stock
Características
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149713

Intervalo de preços
0,3901 € - 0,1765 €

Níveis de stock
3080 Em stock
Características
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149614

Intervalo de preços
0,9956 € - 0,4504 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Tampa de proteção roscadas Roscas UNF PP Amarelo

10149690

Intervalo de preços
0,2247 € - 0,1016 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF